Nederland - Nederlands

Philips CorePro, LEDtube, T8, EM/netspanning, 1200 mm, 17.7 W, 36W TL-D, 4000 K, 2400 lm, CRI 80, 50000 hr

CorePro LEDtube 1200mm UO 17.7W 840 T8

Productomschrijving

CorePro, LEDtube, T8, EM/netspanning, 1200 mm, 17.7 W, LED alternative to 36W TL-D, 4000 K, 2400 lm, CRI 80, 50000 hr, 135 lm/W, EEL D, G13, Glas, 1200 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Bestelcode: 8720169278608
Volledige bestelcode: 872016927860800

Specificaties

Lampvoet
G13
Nominale levensduur
50.000 hr
Schakelcyclus
200.000
Lamptype
LEDtube
Meetreferentie van lichtstroom
Sphere
Garantieperiode
3 jaar

Downloads

Brochures

Energie-efficiëntielabel
Energy Efficiency Label 929003746202 pdf 67.2 kB
Productinformatieblad
Product Information Sheet pdf 270.1 kB
Productbrochure
Localized commercial leaflet 929003746202 nl_NL pdf 625.0 kB

Brochures

Installatie-instructies
Installation instructions pdf 930.6 kB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-929003746202_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-929003746202_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - CorePro LEDtube 1200mm UO 17.7W 840 T8 IES 20.6 kB
LDT
LDT File - CorePro LEDtube 1200mm UO 17.7W 840 T8 ldt 15.2 kB

Overig

Milieuproductverklaring
EPD-Philips-CorePro-LEDtube-EM-Mains-T8-COMF-1367-Ref-929003746202-EPD pdf 680.1 kB