Philips Maxos LED Performer 4MX900, Trunking light panel, 32.2 W, L1479 mm, 5000 lm, 4000 K, Brede bundel, Helder, Wit, IP40
4MX900 491 LED50S/840 PSU WB WH
Productomschrijving
Trunking light panel, L1479 mm, Aluminium, Wit, Voedingsunit (aan/uit), 5000 lm, 32.2 W, 155 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3.5, Brede bundel, Helder, Polymethylmethacrylaat, IP 40 | Bescherming tegen draden, IK02 | 0,2 J standaard, Veiligheidsklasse I, Aansluitunit, 3-polig
Specificaties
- Type lichtbron
- LED50S [LED module, system flux 5000 lm]
- Lichtbron vervangbaar
- Nee
- Aantal VSA's
- 1 unit
- Driver/VSA inbegrepen
- Ja
- Sustainability rating
- Unclassified
- Servicetag
- Ja
- Lamptype
- LED
- Waardeschaal
- Beter
- Garantieperiode
- 5 jaar