Philips Maxos fusion, Trunking light unit, Xtra (lm/W and lifetime), 91 W, L2276 mm, 16000 lm, 4000 K, DALI, Middelbrede bundel, Met structuur, Wit, IP20

LL523X LED160S/840 PSD MB 7 WH XA

Productomschrijving

Trunking light unit, Xtra (lm/W and lifetime), L2276 mm, Staal, Wit, Voedingsunit met DALI-interface, 16000 lm, 91 W, 176 lm/W, 4000 K, (0.34. 0.35) SDCM <3, Middelbrede bundel, Met structuur, Polycarbonaat, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK02 | 0,2 J standaard, Veiligheidsklasse I, Aansluitunit, 7-polig

Bestelcode: 8719514146471
Volledige bestelcode: 871951414647100

Specificaties

Lichtbron vervangbaar
Nee
Aantal VSA's
1 unit
Driver/VSA inbegrepen
Ja
Sustainability rating
Signify Circle
Servicetag
Ja
Lamptype
LED
Waardeschaal
Best
Garantieperiode
5 jaar

Downloads

Brochures

Productbrochure
Localized commercial leaflet 910925867839 nl_NL pdf 280.5 kB

Brochures

Installatie-instructies
Maxos fusion panel installation pdf 1.7 MB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-910925867839_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-910925867839_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - LL523X LED160S/840 PSD MB 7 WH XA IES
Revit-bestand
LL523X LED160S/840 PSD MB 7 WH XA 910925867839 ZIP
DIAlux
ULD File - LL523X LED160S/840 PSD MB 7 WH XA ULD
Relux
ROLF File - LL523X LED160S/840 PSD MB 7 WH XA ROLFZ
LDT
LDT File - LL523X LED160S/840 PSD MB 7 WH XA LDT