Philips Accessory, Wit

Productomschrijving

Philips Accessory, Wit

Bestelcode: 8720169752177
Volledige bestelcode: 872016975217799

Specificaties

Totale lengte
602 mm
Totale breedte
602 mm
Totale hoogte
72 mm
Afmetingen (hoogte x breedte x diepte)
72 x 602 x 602 mm
Materiaal
Aluminium
Beschermingsklasse
-
IK-classificatie
-
Accessoirekleur
Wit
Nettogewicht (per stuk)
0,560 kg

Downloads

Brochures

Offertetekst
Tender text - RC059Z SMB W60L60 txt 1.8 kB
Productbrochure
Localized commercial leaflet 911401808087 nl_NL pdf 207.4 kB

Brochures

Installatie-instructies
RC059Z Surface mounted accessory - mounting instructions pdf 1.4 MB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-911401808087_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-911401808087_EU
Meerdere materialen - Visuals