Nederland - Nederlands

Philips StyliD Evo, Compact, track projector, 35 W, 4000 lm, 4000 lm, PremiumColor, 3000 K, CRI>90, Middelbrede bundel, Zwart

ST770T 39S/PC930 PSU MB FG BK

Productomschrijving

Compact, track projector, Aluminium, Zwart, Signaalzwart (RAL9004), Voedingsunit (aan/uit), 4000 lm, 4000 lm, 35 W, 114 lm/W, PremiumColor, 3000 K, (0.422,0.386)<2, CRI>90, Middelbrede bundel, Helder, Gehard glas, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK02 | 0,2 J standaard, Veiligheidsklasse II, 3C-spanningsrail

Bestelcode: 8718699977160
Volledige bestelcode: 871869997716000

Specificaties

Lichtbron vervangbaar
Ja
Aantal VSA's
1 unit
Driver/VSA inbegrepen
Ja
Servicetag
Ja
Lamptype
LED
Waardeschaal
Best
Garantieperiode
5 jaar
Sustainability rating
Signify Circle

Downloads

Brochures

Productbrochure
Localized commercial leaflet 910505101402 nl_NL pdf 300.7 kB

Brochures

Installatie-instructies
Installation instruction ST770T-ST770S pdf 797.4 kB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-910505101402_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-910505101402_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - ST770T 39S/PC930 PSU MB FG BK IES
DIAlux
ULD File - ST770T 39S/PC930 PSU MB FG BK ULD
Relux
ROLF File - ST770T 39S/PC930 PSU MB FG BK ROLFZ
LDT
LDT File - ST770T 39S/PC930 PSU MB FG BK LDT