Nederland - Nederlands

Philips StyliD Evo, Compact, track projector, 23 W, 2700 lm, 3000 K, CRI>90, Sterk reflecterende metalen reflector, middelbrede bundel, 20 tot 40 graden, Zwart

ST770T 27S/FMT PSU HMB FG BK

Productomschrijving

Compact, track projector, Aluminium, Zwart, Signaalzwart (RAL9004), Voedingsunit (aan/uit), 2700 lm, 23 W, 115 lm/W, 3000 K, (0.457,0.385)<3, CRI>90, Sterk reflecterende metalen reflector, middelbrede bundel, 20 tot 40 graden, Helder, Gehard glas, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK02 | 0,2 J standaard, Veiligheidsklasse II, 3C-spanningsrail

Bestelcode: 8719514009998
Volledige bestelcode: 871951400999800
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
Localized commercial leaflet 910505100733 nl_NL pdf 299.3 kB

Brochures

Installatie-instructies
Installation instruction ST770T-ST770S pdf 797.4 kB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-910505100733_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-910505100733_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - ST770T 27S/FMT PSU HMB FG BK IES
DIAlux
ULD File - ST770T 27S/FMT PSU HMB FG BK ULD
Relux
ROLF File - ST770T 27S/FMT PSU HMB FG BK ROLFZ
LDT
LDT File - ST770T 27S/FMT PSU HMB FG BK LDT