Nederland - Nederlands

Philips StoreFlow, Track flood (single), 38.5 W, 4800 lm, PremiumWhite, 3500 K, CRI>90, DALI, Interact Ready, Asymmetrische bundelhoek, Zwart

ST761T 49S/PW935 DIA BK

Productomschrijving

Track flood (single), Aluminium, Zwart, DALI-dimmen InterAct System-ready, 4800 lm, 38.5 W, 125 lm/W, PremiumWhite, 3500 K, (0.398,0.376)<2, CRI>90, Asymmetrische bundelhoek, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK02 | 0,2 J standaard, Veiligheidsklasse II, 3C-spanningsrail

Bestelcode: 8720169011588
Volledige bestelcode: 872016901158800

Specificaties

Lichtbron vervangbaar
Ja
Aantal VSA's
1 unit
Driver/VSA inbegrepen
Ja
Servicetag
Ja
Lamptype
LED
Waardeschaal
Beter
Garantieperiode
5 jaar
Sustainability rating
Signify Circle

Downloads

Brochures

Productbrochure
Localized commercial leaflet 910505102520 nl_NL pdf 425.3 kB

Brochures

Installatie-instructies
Installation instructions StoreFlow pdf 1.1 MB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-910505102520_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-910505102520_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - ST761T 49S/PW935 DIA BK IES
DIAlux
ULD File - ST761T 49S/PW935 DIA BK ULD
Relux
ROLF File - ST761T 49S/PW935 DIA BK ROLFZ
LDT
LDT File - ST761T 49S/PW935 DIA BK LDT