Nederland - Nederlands

Philips GreenSpace Accent Gridlight Gen2, Gridlight, 1 spot, 29 W, 154x154 mm, 4200 lm, 4000 K, Middelbrede bundel, Met aluminiumcoating, Wit, IP20

GD351B 39S/840 PSU-E MB FG WH

Productomschrijving

Gridlight, 1 spot, 154x154 mm, Aluminium, Wit, Enkellaags poedercoating, Externe voedingsunit (aan/uit), 4200 lm, 29 W, 145 lm/W, 4000 K, (0.382, 0.380) SDCM <2, Middelbrede bundel, Met aluminiumcoating, Helder, Glas, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK02 | 0,2 J standaard, Veiligheidsklasse II, 2 insteekconnectors, 2-polig

Bestelcode: 910505102774
Volledige bestelcode: 872016958832500
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
Localized commercial leaflet 910505102774 nl_NL pdf 313.2 kB

Brochures

Installatie-instructies
GD35xB installation instructions pdf 1.0 MB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-910505102774_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-910505102774_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - GD351B 39S/840 PSU-E MB FG WH IES
Revit-bestand
GD351B 39S/840 PSU-E MB FG WH 910505102774 ZIP
DIAlux
ULD File - GD351B 39S/840 PSU-E MB FG WH ULD
Relux
ROLF File - GD351B 39S/840 PSU-E MB FG WH ROLFZ
LDT
LDT File - GD351B 39S/840 PSU-E MB FG WH LDT