Nederland - Nederlands

Philips LuxSpace 2 Mini DN560B/DN561B, Downlight, UltraEfficient, 12 W, D150 mm, 1200 lm, 3000 K, Hoogglanzende reflector, IP20, ELP3h

DN560B LED12S/830UE PSU-E C ELP3 WH

Productomschrijving

Downlight, D150 mm, Gietaluminium, Wit, Signaalwit (RAL9003), Inbouw, Externe voedingsunit (aan/uit), 1200 lm, 12 W, 100 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <2, Hoogglanzende reflector, Polycarbonaat, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK02 | 0,2 J standaard, Veiligheidsklasse II, Insteekconnector en trekontlasting, Noodverlichting gedurende 3 uur, Pro-uitvoering

Bestelcode: 910505100921
Volledige bestelcode: 871869997050500

Specificaties

Lichtbron vervangbaar
Nee
Aantal VSA's
1 unit
Driver/VSA inbegrepen
Ja
Servicetag
Ja
Lamptype
LED
Montage
Inbouw
Waardeschaal
Best
Garantieperiode
5 jaar

Downloads

Brochures

Productbrochure
Localized commercial leaflet 910505100921 nl_NL pdf 339.8 kB

Brochures

Installatie-instructies
LuxSpace Downlight Installation Instructions pdf 1.7 MB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-910505100921_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-910505100921_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - DN560B LED12S/830UE PSU-E C ELP3 WH IES
Revit-bestand
DN560B LED12S/830UE PSU-E C ELP3 WH 910505100921 ZIP
DIAlux
ULD File - DN560B LED12S/830UE PSU-E C ELP3 WH ULD
Relux
ROLF File - DN560B LED12S/830UE PSU-E C ELP3 WH ROLFZ
LDT
LDT File - DN560B LED12S/830UE PSU-E C ELP3 WH LDT