Nederland - Nederlands

Philips Ledinaire SlimDownlight, Surface-mounted, 19 W, D225 mm, 2000 lm, 3000 K, Bundelhoek 110°, Wit, IP20/40

DN065C G4 LED20/830 19W 220-240V 8-D225

Productomschrijving

Surface-mounted, D225 mm, Metaal/kunststof, Wit, Voedingsunit (aan/uit), 2000 lm, 19 W, 105 lm/W, 3000 K, (0.44, 0.403) SDCM≤5, Bundelhoek 110°, IP 20/40 | Bescherming tegen vingers, bescherming tegen draden, IK03 | 0,3 J, Veiligheidsklasse II, Schroefaansluitblok, 2-polig

Bestelcode: 929003251732
Volledige bestelcode: 871951446451300

Specificaties

  • Lichtbron vervangbaar
    Nee
  • Driver/VSA inbegrepen
    Ja
  • Lamptype
    LED
  • Lamptype
    LED
  • Montage
    Opbouw
  • Waardeschaal
    Goed
  • Garantieperiode
    3 jaar

Downloads

Brochures

downloads.DIS.title
Dismantle Instructions pdf 848.5 kB
Productbrochure
Localized commercial leaflet 929003251732 nl_NL pdf 722.2 kB

Brochures

Installatie-instructies
Installation Instructions pdf 546.6 kB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-929003251732_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-929003251732_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - DN065C G4 LED20/830 19W 220-240V 8-D225 ies 667 B

Overig

Milieuproductverklaring
EPD-Philips-DN065C-G4-LED20-830-19W-220-240V-8-D225-929003251732 pdf 607.6 kB