Nederland - Nederlands

Philips Ledinaire SlimDownlight, Surface-mounted, 12 W, D175 mm, 1200 lm, 3000 K, Bundelhoek 110°, Wit, IP20/40

DN065C G4 LED12/830 12W 220-240V 6-D175

Productomschrijving

Surface-mounted, D175 mm, Metaal/kunststof, Wit, Voedingsunit (aan/uit), 1200 lm, 12 W, 100 lm/W, 3000 K, (0.44, 0.403) SDCM≤5, Bundelhoek 110°, IP 20/40 | Bescherming tegen vingers, bescherming tegen draden, IK03 | 0,3 J, Veiligheidsklasse II, Schroefaansluitblok, 2-polig

Bestelcode: 929003251532
Volledige bestelcode: 871951446447600

Specificaties

  • Lichtbron vervangbaar
    Nee
  • Driver/VSA inbegrepen
    Ja
  • Lamptype
    LED
  • Lamptype
    LED
  • Montage
    Opbouw
  • Waardeschaal
    Goed
  • Garantieperiode
    3 jaar

Downloads

Familie

Product