Nederland - Nederlands

Philips CoreLine Recessed Spot gen2, Adjustable, 10.2 W, D78 mm, 900 lm, 3000 K, Fase-aansnijdimmer, Brede bundel, Aluminium, IP20/44

RS151B LED9-WB-/830 D78 PSR PI6 ALU

Productomschrijving

CoreLine Recessed Spot gen2, Adjustable, D78 mm, Gietaluminium, Aluminium, Inbouw, Voedingsunit, regelend, 900 lm, 10.2 W, 88 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <5, Brede bundel, Polycarbonaat, IP 20/44 | Bescherming tegen vingers, bescherming tegen draden, spatwaterdicht, IK03 | 0,3 J, Veiligheidsklasse II, Kabel 0,25 m met connector 3-polig, Insteekconnector, 3-polig

Bestelcode: 8719514548176
Volledige bestelcode: 871951454817699

Specificaties

Lichtbron vervangbaar
Nee
Aantal VSA's
1 unit
Driver/VSA inbegrepen
Ja
Servicetag
Nee
Lamptype
LED
Waardeschaal
Beter
Garantieperiode
5 jaar

Downloads

Brochures

Productbrochure
Localized commercial leaflet 911401898082 nl_NL pdf 313.7 kB

Brochures

Installatie-instructies
CL-Recessed-Spot-RS151-150-D78-650-900lm-PSR-INI-202609 pdf 2.8 MB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-911401898082_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-911401898082_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - RS151B LED9-WB-/830 D78 PSR PI6 ALU IES
Revit-bestand
RS151B LED9-WB-/830 D78 PSR PI6 ALU 911401898082 ZIP
DIAlux
ULD File - RS151B LED9-WB-/830 D78 PSR PI6 ALU ULD
Relux
ROLF File - RS151B LED9-WB-/830 D78 PSR PI6 ALU ROLFZ
LDT
LDT File - RS151B LED9-WB-/830 D78 PSR PI6 ALU LDT

Overig

Milieuproductverklaring
EPD Philips CoreLine Recessed Spot gen2 RS151B LED9 WB 830 D78 PSR PI6 ALU 911401898082 pdf 655.7 kB