Nederland - Nederlands

Philips DigiStreet

Toekomstgerichte verlichting voor de slimme stad van nu en morgen.

Gebruik de knop 'nu configureren' om je armatuur aan te passen of kies hieronder een van de vooraf geconfigureerde producten.

Producten

Informatie over productfamilie

Beschrijving

Ontworpen voor een langdurig partnerschap:. de systeemklare architectuur van DigiStreet stelt je in staat om vandaag al te profiteren van de voordelen van connected lighting en maakt je stad klaar voor toekomstige innovaties! De twee aansluitbussen kunnen rechtstreeks op het CityTouch-systeem worden aangesloten en maken toekomstige uitbreidingen van het internet der dingen mogelijk. Daarnaast kan elke armatuur geïdentificeerd worden met de Servicetag-app. Met het simpelweg scannen van een QR-code die aan de binnenkant het deurtje van de lichtmast is geplaatst, krijg je direct toegang tot de armatuurconfiguratie, wat bewerkingen voor onderhoud en programmering vereenvoudigt, in welke fase van de levensduur een armatuur ook verkeert. Digistreet is ook uitgerust met speciale lichtrecepten die: 1) een optimaal ecosysteem voor vleermuizen in stand houden of 2) een donkere nachthemel behouden.

Voordelen

  • Voorzien van gebruiksklare gestandaardiseerde architectuur: ZhagaD4i armaturen upgradeable direct na de installatie of later met de toekomstige CMS-nodes en -sensoren om nieuwe functionaliteiten mogelijk te maken

  • Ledgine lensoptieken passend bij internationale weg- en straatgeometrieën

Kenmerken

  • Armaturen ZhagaD4i gecertificeerd met D4i drivers en ZhagaD4i connectoren.

  • Eenvoudige identificatie van armaturen dankzij de Service tag

Toepassingen

  • Verkeerswegen en hoofdtoegangswegen.
  • Stadscentra- en woonwijken
  • Doorgaande- en hoofdstraten.
  • Fietspaden, voetpaden en voetgangersoversteekplaatsen.

Downloads

Brochures

Familiebrochure
Localized commercial leaflet DigiStreet nl_NL pdf 1.1 MB
Installatie-instructies
Install instructions 583442710390956 pdf 7.7 MB
EcoDesign-document
EcoDesign pdf 1.4 MB

Beeldmateriaal

Family-Photographs-DigiStreet
Meerdere materialen
Revit-bestand
DigiStreet_Medium.zip zip 34.7 MB
Revit-bestand
DigiStreet_Large.zip zip 12.8 MB
Revit-bestand
DigiStreet.zip zip 43.5 MB

Lichttechnische files

Family-IES-DigiStreet
Meerdere materialen

Overig

Milieuproductverklaring
EPD-DigiStreet-Mini-BGP761-Ref-910925866230 pdf 1.7 MB
Milieuproductverklaring
EPD-DigiStreet-Medium-BGP762-Ref-910770208845 pdf 1.8 MB
Milieuproductverklaring
EPD-DigiStreet-Large-BGP763-Ref-910925866249 pdf 1.4 MB
Milieuproductverklaring
EPD-DigiStreet-Micro-BGP760-Ref-910925863556 pdf 2.2 MB