Signify LumiStreet gen2, Road & street light, 186 W, 29240 lm, 4000 K, CRI70, DALI, Lichtverdeling middelbreed 11, Veiligheidsklasse II, IP66

BGP394 LED340-4S/740 II DM11 D9 48/60S P

Nieuw

Discontinued

Productomschrijving

Road & street light, Gietaluminium, Grijs, Opschuifmontage voor diameter 48-60 mm, Voedingsunit met DALI-interface, 29240 lm, 186 W, 157 lm/W, 4000 K, (0.381, 0.379) SDCM <5, CRI70, Lichtverdeling middelbreed 11, IP 66 | Bescherming tegen binnendringen van stof, straalwaterdicht, IK09 | 10 J, Veiligheidsklasse II, Overspanningsbeveiligingsniveau tot 6 kV differentiële modus en 8 kV gemeenschappelijke modus, 2 insteekconnectors, 5-polig

Bestelcode: 8719514079335
Volledige bestelcode: 871951407933500

Specificaties

Type lichtbron
LED340 [LED module 34000 lm]
Lichtbron vervangbaar
Ja
Aantal VSA's
2 units
Driver/VSA inbegrepen
Ja
Sustainability rating
Signify Circle
Lamptype
LED
Servicetag
Ja
Lamptype
LED
Waardeschaal
Best
Garantieperiode
5 jaar

Downloads

Brochures

Offertetekst
Tender text - BGP394 LED340-4S/740 II DM11 D9 48/60S P txt 5.6 kB
Productbrochure
Localized commercial leaflet 910925866667 nl_NL pdf 175.1 kB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-910925866667_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-910925866667_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - BGP394 LED340-4S/740 II DM11 D9 48/60S P IES
DIAlux
ULD File - BGP394 LED340-4S/740 II DM11 D9 48/60S P ULD
Relux
ROLF File - BGP394 LED340-4S/740 II DM11 D9 48/60S P ROLFZ
LDT
LDT File - BGP394 LED340-4S/740 II DM11 D9 48/60S P LDT