Signify ClearWay, Road & street light, 65 W, 9460 lm, 4000 K, CRI70, Lichtverdeling middelbreed 50, Veiligheidsklasse I, IP66
BGP307 LED109-4S/740 I DM50 48/60S
Productomschrijving
Road & street light, Gietaluminium, Grijs, Universeel voor diameter 48-60 mm verstelbaar, Voedingsunit (aan/uit), 9460 lm, 65 W, 146 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <5, CRI70, Lichtverdeling middelbreed 50, IP 66 | Bescherming tegen binnendringen van stof, straalwaterdicht, IK09 | 10 J, Veiligheidsklasse I, Overspanningsbeveiligingsniveau tot 6 kV differentiële modus en 8 kV gemeenschappelijke modus, Insteekconnector, 5-polig
Specificaties
- Type lichtbron
- LED109 [LED module 10900 lm]
- Lichtbron vervangbaar
- Ja
- Aantal VSA's
- 1 unit
- Driver/VSA inbegrepen
- Ja
- Sustainability rating
- Signify Circle
- Lamptype
- LED
- Servicetag
- Ja
- Lamptype
- LED
- Waardeschaal
- Beter
- Garantieperiode
- 5 jaar