Philips Iridium gen4, Road & street light, 63 W, 9570 lm, 4000 K, CRI70, Intern (geen externe aansluiting), Lichtverdeling breed 10, Veiligheidsklasse II, IP66, SRG6-6
BGP502 LED110-4S/740 II DW10 FG GF SRTB
Productomschrijving
Road & street light, Aluminium, Grijs, Mastopzetstuk voor diameter 62 mm, Voedingsunit met DALI en SystemReady-interface, 9570 lm, 63 W, 152 lm/W, 4000 K, 70, CRI70, Lichtverdeling breed 10, IP 66 | Bescherming tegen binnendringen van stof, straalwaterdicht, IK10 | 20 J, vandalismebestendig, Veiligheidsklasse II, Beschermingsniveau tegen schakelpieken tot 6 kV met differentiaal-modus en 6 kV met normale modus, Aansluitunit, 5-polig
Specificaties
- Type lichtbron LED110-4S [LED module, system flux 11000 lm]
- Lichtbron vervangbaar Ja
- Aantal VSA's 1 unit
- Driver/VSA inbegrepen Ja
- Lamptype LED
- Servicetag Ja
- Lamptype LED
- Waardeschaal Best
- Garantieperiode 5 jaar