Signify TownTune CCB, Urban road & street light, 16.2 W, 1920 lm, 3000 K, CRI70, Lichtverdeling extra breed DX52, Veiligheidsklasse I, IP66, SRG6-6

BDP276 LED24-4S/730 DX52 DGR D9 62P

Productomschrijving

Urban road & street light, Gietaluminium ADC1 - legering (EN AC-47100), Antraciet, Opzetmontage voor diameter 62 mm, Voedingsunit (aan/uit), 1920 lm, 16.2 W, 119 lm/W, 3000 K, (0.434, 0.403) SDCM<5, CRI70, Lichtverdeling extra breed DX52, IP 66 | Bescherming tegen binnendringen van stof, straalwaterdicht, IK10 | 20 J, vandalismebestendig, Veiligheidsklasse I, Beschermingsniveau tegen schakelpieken tot 6 kV met differentiaal-modus en 6 kV met normale modus, Schroefaansluitblok, 5-polig

Bestelcode: 8719514242111
Volledige bestelcode: 871951424211100

Specificaties

Type lichtbron
LED24 [LED Module 2400 lm]
Lichtbron vervangbaar
Ja
Aantal VSA's
1 unit
Driver/VSA inbegrepen
Ja
Sustainability rating
Signify Circle
Lamptype
LED
Servicetag
Ja
Lamptype
LED
Waardeschaal
Beter
Garantieperiode
5 jaar

Downloads

Brochures

Offertetekst
Tender text - BDP276 LED24-4S/730 DX52 DGR D9 62P txt 6.3 kB
Productbrochure
Localized commercial leaflet 912300060132 nl_NL pdf 135.2 kB

Brochures

Installatie-instructies
TownTune pdf 1.4 MB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-912300060132_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-912300060132_EU
Meerdere materialen - Visuals
CAD-tekeningen
3D-DWG DWG 373.4 kB
CAD-tekeningen
3D-sat sat 6.9 kB
CAD-tekeningen
3D-r3d r3d 165.0 kB
CAD-tekeningen
3D-m3d m3d 16.0 kB
CAD-tekeningen
3D-max max 1008.0 kB
CAD-tekeningen
3D-DXF DXF 598.1 kB

Lichttechnische files

IES
IES File - BDP276 LED24-4S/730 DX52 DGR D9 62P IES
DIAlux
ULD File - BDP276 LED24-4S/730 DX52 DGR D9 62P ULD
Relux
ROLF File - BDP276 LED24-4S/730 DX52 DGR D9 62P ROLFZ
LDT
LDT File - BDP276 LED24-4S/730 DX52 DGR D9 62P LDT