Signify CityVario, Urban road & street light, 33.1 W, 5127 lm, 3000 K, Lichtverdeling middelbreed, uitvoering 24, prestaties (voor 5050), Veiligheidsklasse I, IP66

BSS300 LED60/730-1P DM16P G1

Productomschrijving

Urban road & street light, Aluminiumlegering, Donkergrijs, Enkellaags poedercoating, Niet dimbare driver, Economy (geen LR/LC), 5127 lm, 33.1 W, 155 lm/W, 3000 K, (0.434, 0.403) SDCM <5, Lichtverdeling middelbreed, uitvoering 24, prestaties (voor 5050), IP 66 | Bescherming tegen binnendringen van stof, straalwaterdicht, IK10 | 20 J, vandalismebestendig, Veiligheidsklasse I

Bestelcode: 8721103369611
Volledige bestelcode: 872110336961100

Specificaties

Type lichtbron
LED60 [LED module 6000 lm]
Lichtbron vervangbaar
Ja
Aantal VSA's
1 unit
Driver/VSA inbegrepen
Ja
Sustainability rating
Signify Circle
Lamptype
LED
Servicetag
Ja
Waardeschaal
Beter
Garantieperiode
5 jaar

Downloads

Brochures

Offertetekst
Tender text - BSS300 LED60/730-1P DM16P G1 txt 4.8 kB
Productbrochure
Localized commercial leaflet 912300060805 nl_NL pdf 367.2 kB

Brochures

Installatie-instructies
CityVario Post Top pdf 2.4 MB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-912300060805_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-912300060805_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - BSS300 LED60/730-1P DM16P G1 IES
DIAlux
ULD File - BSS300 LED60/730-1P DM16P G1 ULD
Relux
ROLF File - BSS300 LED60/730-1P DM16P G1 ROLFZ
LDT
LDT File - BSS300 LED60/730-1P DM16P G1 LDT