Signify CityVario, Urban road & street light, 33.1 W, 4280 lm, 3000 K, Lichtverdeling middelbreed, uitvoering 24, prestaties (voor 5050), Veiligheidsklasse I, IP66
BDS300 LED60/730-1P DM16P 60P
Productomschrijving
Urban road & street light, Aluminiumlegering, Donkergrijs, Enkellaags poedercoating, Opzetmontage voor diameter 62 mm, Niet dimbare driver, Economy (geen LR/LC), 4280 lm, 33.1 W, 129 lm/W, 3000 K, (0.434, 0.403) SDCM <5, Lichtverdeling middelbreed, uitvoering 24, prestaties (voor 5050), IP 66 | Bescherming tegen binnendringen van stof, straalwaterdicht, IK10 | 20 J, vandalismebestendig, Veiligheidsklasse I
Specificaties
- Type lichtbron
- LED60 [LED module 6000 lm]
- Lichtbron vervangbaar
- Ja
- Aantal VSA's
- 1 unit
- Driver/VSA inbegrepen
- Ja
- Sustainability rating
- Signify Circle
- Lamptype
- LED
- Servicetag
- Ja
- Waardeschaal
- Beter
- Garantieperiode
- 5 jaar