Signify CityVario, Urban road & street light, 7 W, 1491 lm, 3000 K, Lichtverdeling breed, uitvoering 52, prestaties (voor 5050), Veiligheidsklasse I

BDS200 LED15/730-1P DW52P DF-S DGR PLC S

Nieuw

Productomschrijving

Urban road & street light, Polycarbonaat, Donkergrijs, Enkellaags poedercoating, Opzetmontage voor diameter 62 mm, Voedingsunit (aan/uit), 1491 lm, 7 W, 216 lm/W, 3000 K, (0.434, 0.403) SDCM <5, Lichtverdeling breed, uitvoering 52, prestaties (voor 5050), IP 66 | Bescherming tegen binnendringen van stof, straalwaterdicht, IK10 | 20 J, vandalismebestendig, Veiligheidsklasse I, 6/6 kV, Schroefaansluitblok, 5-polig

Bestelcode: 8721103447449
Volledige bestelcode: 872110344744900

Specificaties

Type lichtbron
LED15 [LED module 1500 lm]
Aantal VSA's
1 unit
Driver/VSA inbegrepen
Ja
Sustainability rating
Signify Circle
Lamptype
LED
Waardeschaal
Beter
Garantieperiode
5 jaar

Downloads

Brochures

Offertetekst
Tender text - BDS200 LED15/730-1P DW52P DF-S DGR PLC S txt 4.6 kB
Productbrochure
Localized commercial leaflet 910925872067 nl_NL pdf 494.0 kB

Brochures

Installatie-instructies
CityVario Bowl pdf 1.3 MB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-910925872067_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-910925872067_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - BDS200 LED15/730-1P DW52P DF-S DGR PLC S IES
DIAlux
ULD File - BDS200 LED15/730-1P DW52P DF-S DGR PLC S ULD
Relux
ROLF File - BDS200 LED15/730-1P DW52P DF-S DGR PLC S ROLFZ
LDT
LDT File - BDS200 LED15/730-1P DW52P DF-S DGR PLC S LDT