Signify CityVario, Urban road & street light, 6 W, 1195 lm, 3000 K, Lichtverdeling breed, uitvoering 52, prestaties (voor 5050), Veiligheidsklasse I
BDS200 LED12/730-1P DW52P DF-S DGR PLC S
Nieuw
Productomschrijving
Urban road & street light, Polycarbonaat, Donkergrijs, Enkellaags poedercoating, Opzetmontage voor diameter 62 mm, Voedingsunit (aan/uit), 1195 lm, 6 W, 218 lm/W, 3000 K, (0.434, 0.403) SDCM <5, Lichtverdeling breed, uitvoering 52, prestaties (voor 5050), IP 66 | Bescherming tegen binnendringen van stof, straalwaterdicht, IK10 | 20 J, vandalismebestendig, Veiligheidsklasse I, 6/6 kV, Schroefaansluitblok, 5-polig
Specificaties
- Type lichtbron
- LED12 [LED Module 1200 lm]
- Aantal VSA's
- 1 unit
- Driver/VSA inbegrepen
- Ja
- Sustainability rating
- Signify Circle
- Lamptype
- LED
- Waardeschaal
- Beter
- Garantieperiode
- 5 jaar