Signify CityVario, 33.3 W, 5100 lm, 3000 K, Lichtverdeling middelbreed, uitvoering 24, prestaties (voor 5050), Veiligheidsklasse I
BDS200 LED60/730-1P DM16P DGR PLC CLP 60
Productomschrijving
Polycarbonaat, Donkergrijs, Opzetmontage voor diameter 60 mm, Voedingsunit (aan/uit), 5100 lm, 33.3 W, 153 lm/W, 3000 K, (0.38. 0.38) SDCM <5, Lichtverdeling middelbreed, uitvoering 24, prestaties (voor 5050), IP 66 | Bescherming tegen binnendringen van stof, straalwaterdicht, IK10 | 20 J, vandalismebestendig, Veiligheidsklasse I, 6/6 kV, Schroefaansluitblok, 5-polig
Specificaties
- Type lichtbron
- LED60 [LED module 6000 lm]
- Aantal VSA's
- 1 unit
- Driver/VSA inbegrepen
- Ja
- Sustainability rating
- Signify Circle
- Lamptype
- LED
- Servicetag
- Ja
- Waardeschaal
- Beter
- Garantieperiode
- 5 jaar