Signify CityVario, 33.3 W, 5100 lm, 3000 K, Lichtverdeling middelbreed, uitvoering 24, prestaties (voor 5050), Veiligheidsklasse I

BDS200 LED60/730-1P DM16P DGR PLC SCR 60

Productomschrijving

Polycarbonaat, Donkergrijs, Opzetmontage voor diameter 60 mm, Voedingsunit (aan/uit), 5100 lm, 33.3 W, 153 lm/W, 3000 K, (0.38. 0.38) SDCM <5, Lichtverdeling middelbreed, uitvoering 24, prestaties (voor 5050), IP 66 | Bescherming tegen binnendringen van stof, straalwaterdicht, IK10 | 20 J, vandalismebestendig, Veiligheidsklasse I, 6/6 kV, Schroefaansluitblok, 5-polig

Bestelcode: 8720169956650
Volledige bestelcode: 872016995665000

Specificaties

Type lichtbron
LED60 [LED module 6000 lm]
Aantal VSA's
1 unit
Driver/VSA inbegrepen
Ja
Sustainability rating
Signify Circle
Lamptype
LED
Servicetag
Ja
Waardeschaal
Beter
Garantieperiode
5 jaar

Downloads

Brochures

Offertetekst
Tender text - BDS200 LED60/730-1P DM16P DGR PLC SCR 60 txt 5.4 kB
Demontage-instructies
Dismantle Instructions pdf 1.3 MB
Productbrochure
Localized commercial leaflet 910925871014 nl_NL pdf 495.1 kB

Brochures

Installatie-instructies
CityVario Bowl pdf 1.3 MB
Installatie-instructies
CityVario Asymetric pdf 1.8 MB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-910925871014_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-910925871014_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - BDS200 LED60/730-1P DM16P DGR PLC SCR 60 IES
DIAlux
ULD File - BDS200 LED60/730-1P DM16P DGR PLC SCR 60 ULD
Relux
ROLF File - BDS200 LED60/730-1P DM16P DGR PLC SCR 60 ROLFZ
LDT
LDT File - BDS200 LED60/730-1P DM16P DGR PLC SCR 60 LDT