Nederland - Nederlands

Philips TownTune CCB, Urban road & street light, 9.8 W, 1148 lm, 3000 K, CRI70, DALI, Lichtverdeling middelbreed 11, Veiligheidsklasse I, IP66, SRG6-6

BDP275 LED14-4S/730 DM11 PCC DGR D9 62P

Productomschrijving

Urban road & street light, Gietaluminium ADC1 - legering (EN AC-47100), Antraciet, Opzetmontage voor diameter 62 mm, Voedingsunit met DALI-interface, 1148 lm, 9.8 W, 117 lm/W, 3000 K, (0.434, 0.403) SDCM<5, CRI70, Lichtverdeling middelbreed 11, IP 66 | Bescherming tegen binnendringen van stof, straalwaterdicht, IK10 | 20 J, vandalismebestendig, Veiligheidsklasse I, Beschermingsniveau tegen schakelpieken tot 6 kV met differentiaal-modus en 6 kV met normale modus, Schroefaansluitblok, 5-polig

Bestelcode: 912300060276
Volledige bestelcode: 872016904051900

Specificaties

  • Type lichtbron
    LED14 [LED module 1400 lm]