Nederland - Nederlands

Signify Mini 300 LED gen3, Under-canopy light, 74 W, 11570 lm, 4000 K, CRI70, Intern (geen externe aansluiting), Rotatiesymmetrische middelbrede bundel voor benzinestations, IP66

BBP333 LED128/740 I PRM

Productomschrijving

Under-canopy light, Gietaluminium, Wit, Voedingsunit (aan/uit), 11570 lm, 74 W, 156 lm/W, 4000 K, (0.380, 0.380) SDCM <5, CRI70, Rotatiesymmetrische middelbrede bundel voor benzinestations, IP 66 | Bescherming tegen binnendringen van stof, straalwaterdicht, IK08 | 5 J, beschermd tegen vandalisme, Veiligheidsklasse I, Standaard overspanningsbeveiligingsniveau, Kabel zonder stekker, 3-polig, Insteekconnector, 5-polig

Bestelcode: 8718696997536
Volledige bestelcode: 871869699753600

Specificaties

Type lichtbron
LED128 [LED module 12800 lm]
Lichtbron vervangbaar
Ja
Aantal VSA's
1 unit
Driver/VSA inbegrepen
Ja
Lamptype
LED
Servicetag
Ja
Lamptype
LED
Waardeschaal
Best
Garantieperiode
5 jaar
Sustainability rating
Signify Circle

Downloads

Brochures

Productbrochure
Localized commercial leaflet 910925865275 nl_NL pdf 130.9 kB

Brochures

Installatie-instructies
Mounting instructions Mini 300 LED pdf 2.9 MB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-910925865275_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-910925865275_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - BBP333 LED128/740 I PRM IES
DIAlux
ULD File - BBP333 LED128/740 I PRM ULD
Relux
ROLF File - BBP333 LED128/740 I PRM ROLFZ
LDT
LDT File - BBP333 LED128/740 I PRM LDT