Productomschrijving
Floodlight for sports and area, Aluminium, Aluminium, Voedingsunit met DALI-interface, 110769 lm, 736 W, 150 lm/W, 5700 K, (0.329,0.342), CRI70, Lichtverdeling breed, IP 66 | Bescherming tegen binnendringen van stof, straalwaterdicht, IK08 | 5 J, beschermd tegen vandalisme, Veiligheidsklasse I, Overspanningsbeveiligingsniveau tot 10 kV differentiële modus en 10 kV gemeenschappelijke modus, Aansluitunit, 5-polig