Nederland - Nederlands

Philips ArenaVision LED gen3.5

ArenaVision LED gen3.5 – Een revolutie in de verlichting van sportterreinen

Gebruik de knop 'nu configureren' om je armatuur aan te passen of kies hieronder een van de vooraf geconfigureerde producten.

Producten

Informatie over productfamilie

Beschrijving

Het ArenaVision LED schijnwerpersysteem is een innovatieve LED veldverlichtingsoplossing die de nieuwste TV uitzendstandaarden ondersteunt. De ArenaVision LED is exclusief ontworpen voor sport- en multifunctionele locaties en biedt een uitstekende lichtkwaliteit, effectief thermisch beheer en een lange levensduur. In combinatie met regeltoepassingen zoals het Interact Sports lichtbeheersysteem kan ArenaVision LED het eenvoudiger maken om de juiste verlichting op het juiste moment te leveren door middel van programmering of door in real time aanpassingen te doen. Bovendien kan het systeem gebruikt worden om lichtshows te creëren voor, tijdens en na het hoofdevenement. Om een optimaal gebruik voor zowel binnen- als buitentoepassingen te garanderen omvat het assortiment schijnwerpers in twee uitvoeringen met respectievelijk 2 en 3 LED units en een eendelige hogedrukgegoten behuizing. Deze versies werken ook met een externe driverbox - los voor gebruik op afstand van de schijnwerper (BV versie), of voorgemonteerd op de montagebeugel van de schijnwerper (HGB versie). Deze externe driverbox zorgt voor installatiegemak en lagere initiële kosten.

Voordelen

  • Maximale ontwerpflexibiliteit voor verschillende stadionarchitecturen en een hoge lichtkwaliteit - in overeenstemming met de internationale tv-uitzendnormen voor elke sporttak

  • De enkele DMX-driver met IP66-classificatie maakt het mogelijk om ArenaVision LED aan te sluiten op het Interact Sports-lichtmanagementsysteem, wat lichtbeheer op afstand mogelijk maakt en waarmee dynamische lichtshows kunnen worden gecreëerd

Kenmerken

  • Eendelige drukgegoten behuizing met beschermingsklasse IP66 tegen stof en water

  • Ruime keuze uit asymmetrische en symmetrische optieken die zorgen voor een minimale verblinding en de beste verlichtingsuniformiteit die de eisen van allerlei soorten sportverlichtingsnormen overtreffen

Toepassingen

  • Openluchtstadions, arena's en racebanen (cricket, voetbal, rugby, tennis, hockey, golf, schaatsen, paardenrennen, F1-races, atletiek, enz.)
  • Overdekte stadions, arena's en sportzalen (zwembaden, velodrooms, basketbalzalen, ijshockeystadions, enz.)
  • Meervoudige en multifunctionele sportfaciliteiten en stadions

Downloads