Philips UniFlood C Pro

Architectonische LED-schijnwerper voor vaste of dynamische verlichting

Producten

BVP374 60LED RGBWW 220V 30 DMX 150W HP
BVP374 60LED RGBWW 220V 30 DMX 150W HP
8720169506541
BVP374 60LED RGBWW 220V 45 DMX 150W HP
BVP374 60LED RGBWW 220V 45 DMX 150W HP
8720169506558
BVP374 60LED RGBWW 220V 60 DMX 150W HP
BVP374 60LED RGBWW 220V 60 DMX 150W HP
8720169506565

Informatie over productfamilie

Beschrijving

Philips UniFlood C Pro biedt een unieke robuuste elegantie, met een cilindrische vorm en vloeiende lijnen die de voor- en achterbehuizing prachtig met elkaar verbinden. Dit is een compact architectonisch schijnwerperontwerp waarbij elk element een doel heeft; het voorste gedeelte zorgt voor een uitzonderlijke verlichting, terwijl het achterste gedeelte alle elektrische componenten herbergt. De lamellen tussen beide voeren de warmte af en dienen tevens als decoratief element. De buitenverlichting van de Philips UniFlood C Pro is een kosteneffectieve, architectonische LED-schijnwerper die is ontworpen voor gevel-, landschaps- en buitenschijnwerpers. Het robuuste mechanische ontwerp en de zeer efficiënte optiek maken deze schijnwerper ideaal voor het verlichten van buitengevels met meerdere verdiepingen, bruggen, bezienswaardigheden en monumenten. Architecten en ontwerpers hebben de vrijheid om een breed scala aan concepten en ontwerpen te verkennen zonder beperkingen, dankzij een groot aantal kleuren, meerdere spreidingslenzen en een DMX512/RDM-besturingsoptie.

Voordelen

  • Verkrijgbaar in wit, monochromatische kleuren, RGB, RGBW en instelbaar wit

  • Groot aantal bundelhoeken van smalle spot tot brede schijnwerper

Kenmerken

  • Robuust ontwerp en IP66-classificatie voor buitengebruik

  • Optische verdelingen: 3,5°, 10°, 15°, 30°, 45° en 60°

Toepassingen

  • Bruggen, monumenten en gevels
  • Landschap
  • Parken en pleinen

Waarschuwingen en veiligheid

  • Alleen voor buitengebruik

Downloads

Brochures

Familiebrochure
Localized commercial leaflet UniFlood C Pro nl_NL pdf 1.1 MB
Installatie-instructies
UniFlood C Pro pdf 32.4 MB

Beeldmateriaal

Family-Photographs-UniFlood C Pro
Meerdere materialen - Visuals