Nederland - Nederlands

Philips Uni wandmontering wandlamp

Uni Wandlamp Sconce: Urban up-en-down verlichting. Geschikt voor wandmontage op oppervlakken, zoals parkeergarages, entrees, buitenterrassen en tuinmuren.

Producten

Informatie over productfamilie

Beschrijving

Openbare ruimten zijn allemaal op zoek naar de meest betrouwbare en bedrijfsverlichtingsoplossingen, zoals parkeerplaatsen, ingangen, buitenterrassen en tuinmuren. De Philips Uni Wall Mount Sconce is eenvoudig te installeren voor elke situatie en zorgt voor optimale verlichting van de omgeving. Het moderne, strakke ontwerp maakt de armatuur geschikt voor zowel renovatie als nieuwe installatie. De Philips Uni wandlamp zorgt voor optimale betrouwbaarheid en extra voordelen. Net als andere producten van Philips is het product ontworpen volgens verschillende Philips-kwaliteitsnormen met een goede prijs-kwaliteitverhouding. Daarom biedt de Philips Uni Wall Mount Sconce een betaalbare, energiezuinige en betrouwbare keuze binnen het assortiment wandmontageproducten.

Voordelen

  • Modern gestroomlijnd ontwerp.

  • Meerdere montagemogelijkheden.

Kenmerken

  • Gegoten aluminium behuizing en diffuser van gehard glas.

  • Getextureerd met architectonisch bronzen afwerking van poedercoating.

Toepassingen

  • Trottoirs
  • Parken en pleinen
  • Parkeerterreinen buiten

Downloads

Brochures

Familiebrochure
Localized commercial leaflet Uni wandmontering wandlamp nl_NL pdf 179.7 kB
Installatie-instructies
BWP411 pdf 4.1 MB
Installatie-instructies
BWP410 pdf 4.0 MB

Beeldmateriaal

Family-Photographs-Uni wandmontering wandlamp
Meerdere materialen - Visuals
Revit-bestand
BWP410 20W zip 415.1 kB
Revit-bestand
BWP410 40W zip 408.1 kB
Revit-bestand
BWP411 20W zip 412.2 kB
Revit-bestand
BWP411 40W zip 501.0 kB