Nederland - Nederlands

Philips UniBar Compact

Linear armaturen die direct in het zicht te gebruiken zijn voor creatieve architecturale toepassingen en mediagevels

Nieuw

Producten

Informatie over productfamilie

Beschrijving

UniBar Compact is een opbouw, exterieur-gecertificeerde en slanke lineaire LED direct view armatuur die is ontworpen voor gevel- en buitenarchitecturale verlichtings toepassingen. Door het stevig mechanische en uniek optische ontwerp is deze lamp ideaal voor het verlichten van gevels, mediagevels, bruggen, oversteekplaatsen en andere toepassingen waar een kleine, lineaire lichtoplossing voor direct zicht nodig is. Direct view PMMA-afdekking, doorvoerbedrading voor end-to-end verbinding en DMX-besturingsoptie beschikbaar met maximaal 12 pixels (12 ID's), waardoor architecten en ontwerpers de vrijheid hebben om een brede waaier aan concepten te verkennen en zonder beperkingen te ontwerpen. Verkrijgbaar in wit, monochromatische kleuren, RGB, RGBW en dimbaar wit.

Voordelen

  • Laagvermogen LED's hebben een soepele en zachte lichtverdeling

  • Tot wel 12 pixels (12 IDs) voor eenvoudige en flexibele aansturing

Kenmerken

  • Standaard: RGBW, RGB, 2700 K, 3000 K en 4000 K

  • Optioneel 5000K, monochromatische kleuren en dimbaar wit

Toepassingen

  • Bruggen, monumenten en gevels
  • Parken en pleinen
  • Landschap

Downloads

Brochures

Familiebrochure
Localized commercial leaflet UniBar Compact nl_NL pdf 236.0 kB

Beeldmateriaal

Family-Photographs-UniBar Compact
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

Family-IES-UniBar Compact
Meerdere materialen - Software Plugins