Nederland - Nederlands

Philips UniEdge

UniEdge - Laat je grenzen eruit springen

Producten

BCP390 4LED 27K 24V 3x90 D3
BCP390 4LED 27K 24V 3x90 D3
8719514923508
BCP390 4LED 30K 24V 3x90 D3
BCP390 4LED 30K 24V 3x90 D3
8719514923522
BCP390 4LED 40K 24V 3x90 D3
BCP390 4LED 40K 24V 3x90 D3
8719514923546

Informatie over productfamilie

Beschrijving

UniEdge is een compacte, architectonische LED-lamp voor vaste opbouwmontage buiten, die is ontwikkeld voor gevels en decoratieve verlichtingstoepassingen buiten. Door het stevig mechanische en uniek optische ontwerp is UniEdge ideaal voor het verlichten van randen van ramen en deurposten, gevels, bezienswaardigheden en monumenten. Verkrijgbaar in wit, monochromatische kleuren, RGB, RGBW en dimbaar wit. Unieke spreidingslens met DMX-regelaar, die architecten en ontwerpers de vrijheid bieden om verschillende concepten en ontwerpen te proberen zonder beperkingen.

Voordelen

  • Unieke optische verdeling van 3 x 90° om binnenframes of buitenranden van ramen, balkons of deuren te benadrukken.

  • Compacte afmeting, licht in gewicht en kantelbare beugels.

Kenmerken

  • Robuust ontwerp en IP66 voor toepassingen buiten

  • Unieke optische verdeling van 3 x 90° om architectonische randen te verlichten

Toepassingen

  • Bruggen, monumenten en gevels
  • Landschap
  • Parken en pleinen

Waarschuwingen en veiligheid

  • Alleen voor buitengebruik

Downloads

Brochures

Familiebrochure
Localized commercial leaflet pdf 428.7 kB

Beeldmateriaal

Family-Photographs-UniEdge
Meerdere materialen