Philips UniString

Pixel armaturen die direct in het zicht te gebruiken zijn voor creatieve architecturale toepassingen en mediagevels

Producten

BWS300 4LED 40K 15V S TM N16P12
BWS300 4LED 40K 15V S TM N16P12
8720169747401
BWS301 6LED 40K 24V S TM N16P12
BWS301 6LED 40K 24V S TM N16P12
8720169747777
BWS302 8LED 40K 24V S TM N10P20
BWS302 8LED 40K 24V S TM N10P20
8720169748026

Informatie over productfamilie

Beschrijving

UniString is een compacte, architectonische LED-lamp voor vaste opbouwmontage buiten en is direct in het zicht te gebruiken. De lamp is ontwikkeld voor architecturale verlichtingstoepassingen buiten en mediagevels. Door het stevig mechanische en uniek optische ontwerp is UniString eenvoudig te installeren en ideaal voor het verlichten van gebouwen/mediagevels, bruggen, stadions, theaters, amusementsparken en recreatiecentra. Verkrijgbaar in wit, monochromatische kleuren, RGB, RGBW en dimbaar wit. Verkrijgbaar in symmetrische en asymmetrische optische verdelingen met DMX-regelaar, die architecten en ontwerpers de vrijheid bieden om verschillende concepten en ontwerpen te proberen zonder beperkingen.

Voordelen

  • Verkrijgbaar in drie maten en drie vermogensbereiken voor elke toepassing.

  • Robuust ontwerp en IP66-classificatie voor buitengebruik.

Kenmerken

  • Standaard: RGBW, RGB, 2700 K, 3000 K en 4000 K

  • Optioneel 5000K, monochromatische kleuren en dimbaar wit

Toepassingen

  • Bruggen, monumenten en gevels
  • Landschap
  • Parken en pleinen

Waarschuwingen en veiligheid

  • Alleen voor buitengebruik

Downloads

Brochures

Familiebrochure
Localized commercial leaflet UniString nl_NL pdf 372.2 kB
Installatie-instructies
UniString pdf 18.3 MB

Beeldmateriaal

Family-Photographs-UniString
Meerdere materialen - Visuals