Nederland - Nederlands

Philips UniDot G2

Mogelijkheden die creativiteit stimuleren

Producten

BGS300 G2 12LEDLP 27K 24V CFC
BGS300 G2 12LEDLP 27K 24V CFC
8720169746985
BGS301 G2 30LEDLP 30K 24V OSC
BGS301 G2 30LEDLP 30K 24V OSC
8720169747111

Informatie over productfamilie

Beschrijving

UniDot G2 is een compacte, architectonische LED-lamp met met ‘direct view’-effect voor vaste opbouwmontage buiten, die is ontwikkeld voor gevels en verlichtingstoepassingen buiten. Door de stevige mechanische en unieke lichtkap is UniDot G2 ideaal voor het verlichten van gevels, bruggen, theaters, amusementparken en recreatiecentra. Verkrijgbaar in wit, monochromatische kleuren, RGB, RGBW en dimbaar wit. De drie lichtkappen en de DMX-interface, die architecten en ontwerpers de vrijheid bieden om verschillende concepten en ontwerpen te proberen zonder beperkingen.

Voordelen

  • Laagvermogen- en hoogvermogen-LED's voor elke behoefte van gebruikers.

  • Drie verschillende lichtkappen die passen bij alle direct-zichttoepassingen.

Kenmerken

  • Drie afmetingen en laagvermogen- en hoogvermogen-LED's verkrijgbaar.

  • Standaard RGBW, RGB, 2700 K, 3000 K en 4000 K.

Toepassingen

  • Bruggen, monumenten en gevels
  • Landschap
  • Parken en pleinen

Downloads

Brochures

Familiebrochure
Localized commercial leaflet UniDot G2 nl_NL pdf 985.3 kB
Installatie-instructies
UniDot G2 pdf 18.4 MB

Beeldmateriaal

Family-Photographs-UniDot G2
Meerdere materialen