Nederland - Nederlands

Philips Maxos Unify, trunking light unit, High efficiency, 73 W, 1478 mm, 13300 lm, 4000 K, DALI, Interact Ready, Brede bundel, Met structuur, Wit, IP20

LL551X 133S/840 HE DIA WB WH

Nieuw

Productomschrijving

trunking light unit, High efficiency, 1478 mm, Staal, Wit, Signaalwit (RAL9003), DALI-dimmen InterAct System-ready, 13300 lm, 73 W, 182 lm/W, 4000 K, (0.34. 0.35) SDCM <3, Brede bundel, Met structuur, Polymethylmethacrylaat, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK03 | 0,3 J, Veiligheidsklasse I, Aansluitunit, 7-polig

Bestelcode: 910925871029
Volledige bestelcode: 872016995681000

Specificaties

  • Aantal VSA's
    1 unit
  • Driver/VSA inbegrepen
    Ja
  • Waardeschaal
    Best
  • Klasse van onderhoudsgemak
    Klasse B, armatuur is voorzien van enkele onderdelen waaraan onderhoud kan worden gepleegd (wanneer dat nodig is): driver, regeleenheden, bescherming tegen schakelpieken, frontpaneel en mechanische onderdelen
  • Garantieperiode
    5 jaar
  • Sustainability rating
    Signify Circle

Downloads