NatureConnect biedt unieke dynamische scènes die het natuurlijke dagritme nabootsen.
NatureConnect Link is het apparaat dat vooraf geprogrammeerde dynamische scènes bevat die het natuurlijke daglicht nabootsen door de dagelijkse patronen van de zon te simuleren. Het communiceert met DALI/Dynalite-, Interact- en 0-10 V-systemen. De "scene set" is een starterkit die de NatureConnect Link bevat, evenals een gegraveerde schakelaar en sensor voor communicatie en bezettingsdetectie.
Interact-sensoren helpen energie te besparen door het licht te dimmen of uit te schakelen wanneer er geen aanwezigheid wordt gedetecteerd.
De draadloze schakelaar werkt zonder batterij en heeft pictogrammen die de scènes weergeven.
Vooraf geprogrammeerde dynamische scènes (zoals Day Rhythm, Energize, Relax en dimming)
Synchronisatie van alle NatureConnect-armaturen en DALI DT8-armaturen