Nederland - Nederlands

Signify myCreation Accent Track D90

Accent Track D90 - Een klassieke en milieuvriendelijke accentverlichting

Gebruik de knop 'nu configureren' om je armatuur aan te passen of kies hieronder een van de vooraf geconfigureerde producten.

Producten

TCAT90 27S/PW930 PSU MB T102 WH481

TCAT90 27S/PW930 PSU MB T102 WH481

8720169846852

Informatie over productfamilie

Beschrijving

De Accent Track D90, een klassieke en milieuvriendelijke accentverlichting met een aanpasbare twist, is ontworpen om je winkelruimtes te verbeteren met een diameter van 90 mm. Met een geïntegreerd scharnier en veelzijdige functies biedt deze energiezuinige lamp uitstekende prestaties. Met verblindingsaccessoires zoals Honeycomb, Barndoor en Snoot kun je perfect visueel comfort bereiken. Kies uit een breed scala aan lichtrecepten, stralingshoeken, driveropties en texturen. Verkrijgbaar in 8 kleurvarianten voor de behuizing en de frontring, past hij naadloos in elke omgeving. De spot bevat geprinte onderdelen die gemaakt zijn van ten minste 65% gerecycled polycarbonaat en 85% gerecycled aluminium voor het koellichaam, waardoor het niet alleen stijlvol maar ook milieubewust is. Dankzij de hoge efficiëntie is deze lamp perfect voor toepassingen in de detailhandel, zoals supermarkten, autoshowrooms en elektronicawinkels. Verlicht je ruimte en verminder tegelijkertijd je energiekosten en CO₂-uitstoot met de Accent Track D90.

Voordelen

  • Circulair ontwerp

  • Voldoet aan alle behoeften op het gebied van accentverlichting

Kenmerken

  • Rijk palet aan behuizing- en frontringkleuren

  • 2 verschillende lengtes

Toepassingen

  • Winkels
  • Supermarkten
  • Modewinkels en kledingzaken
  • Kantoren

Downloads