Philips Maxos LED Performer 4MX900, Trunking light panel, 60.1 W, L1800 mm, 9000 lm, 4000 K, DALI, Spiegel met asymmetrische ashoek 30°, Helder, Wit, IP40
4MX900 LED90S/840 PSD A30 WH L1800
Productomschrijving
Trunking light panel, L1800 mm, Aluminium, Wit, Voedingsunit met DALI-interface, 9000 lm, 60.1 W, 150 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3.5, Spiegel met asymmetrische ashoek 30°, Helder, Polymethylmethacrylaat, IP 40 | Bescherming tegen draden, IK02 | 0,2 J standaard, Veiligheidsklasse I, Aansluitunit, 5-polig
Specificaties
- Type lichtbron
- LED90S [LED module, system flux 9000 lm]
- Lichtbron vervangbaar
- Nee
- Aantal VSA's
- 1 unit
- Driver/VSA inbegrepen
- Ja
- Sustainability rating
- Unclassified
- Servicetag
- Ja
- Lamptype
- LED
- Waardeschaal
- Beter
- Garantieperiode
- 5 jaar