Philips Maxos LED Performer 4MX900, Trunking light panel, 25.2 W, L1479 mm, 4000 lm, 4000 K, Brede bundel, Helder, Zilver, IP40

4MX900 491 LED40S/840 PSU WB SI

Productomschrijving

Trunking light panel, L1479 mm, Aluminium, Zilver, Voedingsunit (aan/uit), 4000 lm, 25.2 W, 158 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3.5, Brede bundel, Helder, Polymethylmethacrylaat, IP 40 | Bescherming tegen draden, IK02 | 0,2 J standaard, Veiligheidsklasse I, Aansluitunit, 3-polig

Bestelcode: 4030732664849
Volledige bestelcode: 403073266484999

Specificaties

Type lichtbron
LED40S [LED module, system flux 4000 lm]
Lichtbron vervangbaar
Nee
Aantal VSA's
1 unit
Driver/VSA inbegrepen
Ja
Sustainability rating
Unclassified
Servicetag
Ja
Lamptype
LED
Waardeschaal
Beter
Garantieperiode
5 jaar

Downloads

Brochures

Productbrochure
Localized commercial leaflet 910629141226 nl_NL pdf 359.5 kB

Brochures

Installatie-instructies
Maxos LED Perforrmer pdf 7.9 MB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-910629141226_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-910629141226_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - 4MX900 491 LED40S/840 PSU WB SI IES
DIAlux
ULD File - 4MX900 491 LED40S/840 PSU WB SI ULD
Relux
ROLF File - 4MX900 491 LED40S/840 PSU WB SI ROLFZ
LDT
LDT File - 4MX900 491 LED40S/840 PSU WB SI LDT