Nederland - Nederlands

Philips Maxos fusion, Trunking light unit, 72 W, L2276 mm, 12300 lm, 4000 K, DALI, Brede bundel, Met structuur, Wit, IP20

LL523X LED123S/840 PSD WB 7 WH HE

Productomschrijving

Trunking light unit, L2276 mm, Staal, Wit, Voedingsunit met DALI-interface, 12300 lm, 72 W, 171 lm/W, 4000 K, (0.34. 0.35) SDCM <3, Brede bundel, Met structuur, Polycarbonaat, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK02 | 0,2 J standaard, Veiligheidsklasse I, Aansluitunit, 7-polig

Bestelcode: 8719514737617
Volledige bestelcode: 871951473761700

Specificaties

Lichtbron vervangbaar
Nee
Aantal VSA's
1 unit
Driver/VSA inbegrepen
Ja
Sustainability rating
Signify Circle
Servicetag
Ja
Lamptype
LED
Waardeschaal
Best
Garantieperiode
5 jaar

Downloads

Brochures

Offertetekst
Tender text - LL523X LED123S/840 PSD WB 7 WH HE txt 4.0 kB
Productbrochure
Localized commercial leaflet 910925868955 nl_NL pdf 279.9 kB

Brochures

Installatie-instructies
Maxos fusion panel installation pdf 1.7 MB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-910925868955_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-910925868955_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - LL523X LED123S/840 PSD WB 7 WH HE IES
Revit-bestand
LL523X LED123S/840 PSD WB 7 WH HE 910925868955 ZIP
DIAlux
ULD File - LL523X LED123S/840 PSD WB 7 WH HE ULD
Relux
ROLF File - LL523X LED123S/840 PSD WB 7 WH HE ROLFZ
LDT
LDT File - LL523X LED123S/840 PSD WB 7 WH HE LDT