Philips Maxos fusion, Trunking light unit, Xtra (lm/W and lifetime), 18 W, L1138 mm, 3100 lm, 4000 K, DALI, Brede bundel, Met structuur, Wit, IP20
LL512X LED31S/840 PSD WB-OC 7 WH XA
Productomschrijving
Trunking light unit, Xtra (lm/W and lifetime), L1138 mm, Staal, Wit, Voedingsunit met DALI-interface, 3100 lm, 18 W, 175 lm/W, 4000 K, (0.34. 0.35) SDCM <3, UGR19, Brede bundel, Met structuur, Polycarbonaat, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK02 | 0,2 J standaard, Veiligheidsklasse I, Aansluitunit, 7-polig
Specificaties
- Lichtbron vervangbaar
- Nee
- Aantal VSA's
- 1 unit
- Driver/VSA inbegrepen
- Ja
- Sustainability rating
- Signify Circle
- Servicetag
- Ja
- Lamptype
- LED
- Waardeschaal
- Best
- Garantieperiode
- 5 jaar