Nederland - Nederlands

Philips Trueline Inbouw, 12.2 W, 1130x80 mm, PCV, 1500 lm, 4000 K, CRI>90, DALI, UGR16

RC532B LED15S/940 PSD W8L113 PCV PI5

Productomschrijving

1130x80 mm, Plaster ceiling version, Staal, Wit, Signaalwit (RAL9003), Voedingsunit met DALI-interface, 1500 lm, 12.2 W, 127 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>90, UGR16, Brede bundel, Gestructureerde optiek, Polymethylmethacrylaat, IP 20/40 | Bescherming tegen vingers, bescherming tegen draden, IK02 | 0,2 J standaard, Veiligheidsklasse I, Insteekconnector, 5-polig

Bestelcode: 910505103118
Volledige bestelcode: 871951497181300

Specificaties

  • Lichtbron vervangbaar
    Nee
  • Aantal VSA's
    1 unit
  • Driver/VSA inbegrepen
    Ja
  • Code productfamilie
    RC532B [TrueLine Recessed Line OC]
  • Lamptype
    LED
  • Waardeschaal
    Best

Downloads

Brochures

Productbrochure
Localized commercial leaflet 910505103118 nl_NL PDF 510.0 kB

Brochures

Installatie-instructies
Installation instruction Trueline Recessed pdf 14.8 MB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-910505103118_EU
Meerdere materialen
Product-Diagrams-910505103118_EU
Meerdere materialen

Lichttechnische files

IES
IES File IES
DIAlux
ULD File ULD
Relux
ROLF File ROLFZ
LDT
LDT File LDT