Philips Ledinaire paneel gen5, 28 W, 600x600 mm, VPC, 3400 lm, 6500 K, UGR19

RC065B G5 34S/865 PSU W60L60 OC CFW

Productomschrijving

600x600 mm, Visible profile ceiling version, Staal, Wit, Signaalwit (RAL9003), Externe voedingsunit (aan/uit), 3400 lm, 28 W, 120 lm/W, 6500 K, (0.31, 0.33) SDCM ≤5, UGR19, Bundelhoek 90°, Diamant, Acrylaat, IP 20/40 | Bescherming tegen vingers, stralingsoppervlak, IK02 | 0,2 J standaard, Veiligheidsklasse II, 2 x 0,75 mm², Vrije kabeluiteinden/draden

Bestelcode: 8720169516533
Volledige bestelcode: 872016951653399

Specificaties

Aantal VSA's
1 unit
Driver/VSA inbegrepen
Ja
Sustainability rating
Unclassified
Servicetag
Nee
Waardeschaal
Goed
Garantieperiode
5 jaar

Downloads

Brochures

Productbrochure
Localized commercial leaflet 911401875385 nl_NL pdf 1.2 MB

Brochures

Installatie-instructies
Ledinaire panel G5 Mounting Instructions FlyWire pdf 2.2 MB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-911401875385_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-911401875385_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - RC065B G5 34S/865 PSU W60L60 OC CFW ies 78.7 kB
LDT
LDT File - RC065B G5 34S/865 PSU W60L60 OC CFW ldt 1.5 kB

Overig

Milieuproductverklaring
EPD Philips Ledinaire panel RC065B G5 34S 865 PSU W60L60 OC CFW 911401875385 pdf 626.6 kB