Nederland - Nederlands

Philips GreenSpace, Recessed downlight, 3D printed, 13.4 W, C/O D200 mm, 1950 lm, 3000 K, Hoogglanzende reflector, Helder, IP20

DN510B 20S/830 PSU-E C WH

Nieuw

Productomschrijving

Recessed downlight, C/O D200 mm, Kunststof, Grijs, Inbouw, Voedingsunit (aan/uit), 1950 lm, 13.4 W, 146 lm/W, 3000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, Hoogglanzende spiegel, Hoogglanzende reflector, Helder, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK02 | 0,2 J standaard, Veiligheidsklasse II

Bestelcode: 910505104973
Volledige bestelcode: 872016983864200

Specificaties

  • Aantal VSA's
    1 unit
  • VSA
    -
  • Driver/VSA inbegrepen
    Ja
  • Waardeschaal
    Best
  • Garantieperiode
    5 jaar