Nederland - Nederlands

Van sfeerverlichting tot cinema-ervaring: Philips Smart Lighting breidt assortiment uit

12 mei 2026

Het Philips Smart Lighting portfolio breidt uit met enkele nieuwe introducties en biedt hiermee een ruim assortiment slimme verlichting voor thuis; van sfeersetting tot entertainment in de hele kamer.

 

  • Het Philips Smart Lighting portfolio breidt uit met enkele nieuwe introducties en biedt hiermee een ruim assortiment slimme verlichting voor thuis; van sfeersetting tot entertainment in de hele kamer.
  • Blikvanger van de lancering is de Philips Smart Lighting HDMI Sync Box 2.1 met realtime gesynchroniseerde lichteffecten rondom de tv waardoor iedere film, wedstrijd of gamesessie een indrukwekkende totaalbeleving wordt.
  • Philips Smart Lighting maakt gebruik van het bestaande WiZ-platform en is eenvoudig te installeren en intuïtief te gebruiken.

 

Eindhoven, Nederland – Nu slimme verlichting een groeiende rol speelt in de manier waarop mensen hun huis beleven en personaliseren, breidt Philips Smart Lighting zijn op Wi-Fi-gebaseerde slimme verlichtingsportfolio verder uit. De nieuwe producten maken het eenvoudiger om ruimtes een persoonlijke uitstraling te geven, met slimme verlichting die perfect inspeelt op iedere stemming en moment. Philips Smart Lighting wordt dankzij de nieuwe toevoegingen meer dan functionele verlichting: het helpt jouw ruimtes mee vorm te geven en te verrijken, van subtiele dagelijkse sfeer tot krachtige entertainmentbeleving voor een compleet nieuwe verlichtingservaring.

Entertainment dat de hele kamer vult

Een van de belangrijkste nieuwe introducties binnen het assortiment is de Philips Smart Lighting HDMI Sync Box 2.1. Via aangesloten HDMI-apparaten synchroniseert de verlichting realtime met wat er op het scherm gebeurt. Kleuren en lichteffecten lopen vloeiend door tot buiten het scherm en vullen de kamer, waardoor filmavonden, sportwedstrijden en gamesessies nog meeslepender aanvoelen. Dankzij een eenvoudige en gebruiksvriendelijke installatie kan iedereen moeiteloos aan de slag.

Verlichting die met je meebeweegt

Daarnaast komt Philips Smart Lighting ook met andere introducties waarmee je jouw slimme verlichting eenvoudig kan uitbreiden naar elke hoek van jouw huis, met onder andere:

  • Gradient vloerlampen & lichtbalken – Stijlvolle verlichting met vloeiende kleurovergangen die muren en oppervlakken tot leven brengt en de kleuren van het scherm verder de ruimte in trekt voor een nog meeslependere kijkervaring.
  • LED-stripassortiment – Dynamische verlichting die vloeiende lichteffecten creëert langs muren, meubels en andere elementen in huis, voor een gepersonaliseerde en meeslepende sfeerbeleving. Inclusief RGBIC-, Neon strips en andere varianten.
  • Squire Lite tafellamp – Een compacte en veelzijdige tafellamp die dynamisch, vloeiend licht biedt en op een toegankelijke manier sfeervolle wall-wash-effecten toevoegt aan iedere ruimte.
  • Smart Dial Switch – Een eenvoudige en intuïtieve controller waarmee gebruikers met één draai of tik direct helderheid, kleuren en lichtscènes aanpassen.

 

Van muren en hoeken tot achter meubels en rond de tv: deze slimme verlichting combineert zich naadloos tot één kamerbrede beleving en maakt het mogelijk om in elke ruimte een complete lichtsfeer te creëren die zich aan elk moment aanpast.

 

Moeiteloze controle

Alle Philips Smart Lighting-producten werken via de WiZ-app, die zorgt voor een eenvoudige installatie, intuïtieve bediening en betrouwbare prestaties binnen het volledige portfolio. Kleuren, scènes en helderheid zijn in enkele seconden aan te passen, of het nu gaat om het creëren van een ontspannen sfeer of het versterken van een energieke filmavond.

Verlichting is niet langer puur functioneel — het is een onderdeel geworden van hoe mensen hun huis ervaren en zichzelf daarin uitdrukken. Met Philips Smart Lighting maken we het voor iedereen eenvoudig om verlichting te creëren die perfect aansluit bij hun sfeer, het moment en hun ruimte.”

 

Mafalda Monteiro,
Business Leader Philips Smart Lighting (connected by WiZ)

Door design, technologie en gebruiksgemak te verenigen, ontstaat een samenhangend systeem dat moeiteloos werkt en intuïtief aanvoelt.

 

Beschikbaarheid

 

Alle nieuwe producten zijn beschikbaar vanaf midden juni 2026.

HDMI Sync Box 2.1 
De sync box wordt altijd geleverd met een LED-strip die je achter je tv kunt hangen, waardoor je direct kunt ervaren hoe je verlichting synchroniseert met de beelden op je scherm.

 

Verkrijgbaar in twee kit-opties met een tv-lichtstrip:
55”–65” TVs 
75”–85” TVs

 

LED-strip assortiment
Beschikbaar in meerdere formaten en configuraties, waaronder:

  • RGB-, RGBIC- en RGBICWW-varianten
  • Neon Flex LED-strips
  • Verschillende lengtes beschikbaar van 3m tot 20m

 

Squire Lite tafellamp

Beschikbaar in 2 kleuren:

  • Zwart
  • Wit

Over Signify

 

Signify (Euronext: LIGHT) is wereldwijd marktleider in verlichtingsoplossingen voor professionals en consumenten. Met trots brengen we ‘s werelds beste verlichtingsmerken op de markt, waaronder Signify, Philips, Philips Hue, Signify Interact, Signify Dynalite, Color Kinetics en vele andere. Onze geavanceerde producten, connected systemen en diensten leveren aanzienlijke  waarde en verbeteren de kwaliteit van het leven van mensen in huizen, gebouwen en openbare ruimtes. Met een omzet van EUR 5.8 miljard in 2025, ongeveer 27.000 medewerkers en een aanwezigheid in meer dan 70 landen, benutten wij de buitengewone mogelijkheden van licht voor een beter leven en een duurzamere wereld. We staan in de Dow Jones Sustainability World Index en hebben de EcoVadis Platinum-rating.

 

Nieuws en updates van Signify zijn te vinden in onze NewsroomLinkedIn of Instagram. Informatie voor investeerders is te vinden op de pagina Investor Relations.

Meydan Bridge

Meer persberichten

  • Signify verlichtingsoplossing goedgekeurd door FIBA Equipment & Venue Centre

    mei 27, 2026

    Signify verlichtingsoplossing goedgekeurd door FIBA Equipment & Venue Centre

  • Signify treedt toe tot het Brainport Partnerfonds

    mei 13, 2026

    Signify treedt toe tot het Brainport Partnerfonds

  • Philips Smart Lighting breidt assortiment uit

    mei 12, 2026

    Philips Smart Lighting breidt assortiment uit