Philips presenteert op Automechanika Frankfurt 2014 nieuwe producten voor de automobielmarkt en kijkt terug op een eeuw innovatie in automobielverlichting

september 16, 2014

Frankfurt — Philips (NYSE: PHG, AEX: PHIA) introduceert op Automechanika Frankfurt 2014 een reeks nieuwe innovaties voor de automobielmarkt. Daarmee viert het bedrijf zijn 100ste verjaardag in de automobielverlichting.
 
Philips Automotive is wereldwijd de toonaangevende leverancier van lampen voor de automobielbranche en accessoiremarkt. Één op drie auto’s wereldwijd zijn voorzien van Philipsproducten die voldoen aan de hoogste kwaliteits- en veiligheidseisen. Het standnummer van het paviljoen van Philips Automotive op de Automechanika Frankfurt is Hal 3.1, C81/D81.
 
Dominiek Plancke, CEO van Philips Lighting Automotive, zegt: “We leiden de autoverlichtingsbranche al sinds 1914 met het ontwikkelen van baanbrekende technologieën die autorijden veiliger, stijlvoller en milieuvriendelijker maken. We blijven ons voortdurend inzetten voor de vooruitgang en modernisering van de automobielverlichting, zoals vervat in de nieuwe merkidentiteit die is ontwikkeld om ons naar het volgende tijdperk van klantgerichte innovatie en groei te brengen: innovation and you.”
 
Philips heeft in de loop der jaren veel innovaties geïntroduceerd als pionier in de ontwikkeling van technologieën voor halogeen- en xenonlampen, Light Emitting Diodes (LED´s) en organische LED´s (OLED´s). Dominiek Plancke zegt daarover: “Bij de aanvang van onze tweede eeuw breiden we ons assortiment uit met nieuwe, opwindende oplossingen.”
 
Ook op Automechanika Frankfurt 2014 demonstreert Philips opnieuw haar state-of-art technologie en geavanceerde designs. “In de afgelopen 100 jaar hebben we er altijd naar gestreefd de wereldwijde automobielmarkt te voorzien van de producten waar zij naar vraagt en tegelijkertijd de verwachtingen van de consument te overtreffen. De innovatieve nieuwe producten die we hier op Automechanika Frankfurt introduceren, weerspiegelen dat dit nog steeds de drijvende kracht is achter onze productontwikkeling”, verklaart Pascal Popis, General Manager Commercial EMEA Automotive Lighting.
 
De nieuwe oplossingen omvatten:
 
Philips WhiteVision 
Philips WhiteVision-lampen voegen een intense witte xenon-look toe aan uw autokoplampen voor een eersteklas rijervaring in het donker. De verbeterde helderheid met 40% witter licht maakt WhiteVision tot de perfecte combinatie van stijl en veiligheid. Philips WhiteVision maakt ook gebruik van Philips’ unieke burner met kleine diameter en excellente prestaties, die een optimaal gasmengsel heeft dat 40% meer licht produceert op de weg in vergelijking met standaardlampen.
  • Eersteklas styling en 60% meer licht
  • Maximaal wit licht voor groter contrast
  • Beste levensduur in zijn klasse
  • Originele apparatuur, 100% legaal voor gebruik op de openbare weg

Philips X-tremeVision 
Philips X-tremeVision autolampen zijn de krachtigste die er te koop zijn. Ze overtreffen alle andere autolampen met tot wel 130% meer helderheid en een superieure lichtbundel tot 130 meter. Dus u ziet verder, reageert sneller en rijdt veiliger. Perfecte verlichting is vooral belangrijk tussen 75-100 meter voor uw voertuig. Met Philips X-tremeVision autolampen kunt u tot 45 meter verder zien en dat geeft u 2 seconden meer reactietijd. Met witter licht voor een beter contrast is de Philips X-tremeVision veruit de veiligste halogeenlamp die op dit moment verkrijgbaar is.
  • De helderste lamp voor legaal gebruik op de openbare weg
  • 130% meer licht geeft u 2 seconden meer reactietijd.*
  • Gaat langer mee dan elke andere lamp met vergelijkbare intensiteit
  • 20% witter licht voor groter contrast

 

Philips werkplaatslampen 
Philips heeft haar nieuwste generatie professionele LED-werkplaatslampen uitgebreid en verder ontwikkeld. Daardoor leveren de nieuwe Philips-lampen nu het krachtigste licht met behulp van innovatieve LED-technologie.
 
Tot de nieuwe producten behoren onder meer:


Penlight Premium Gold is het product waarmee het 100-jarig jubileum van Philips in autoverlichting wordt gevierd. Om deze verjaardag in de verf te zetten, wordt deze inspectielamp uitgegeven in een beperkte oplage met een bijzonder elegant ontwerp. Deze handige lamp onderscheidt zich door zijn compacte vormgeving die zorgt voor een optimaal zicht. En dit zelfs op ontoegankelijke plaatsen, met een lichtsterkte van 120 lumen en een lichtverdeling over een hoek van 80 graden. De krachtige extra schijnwerper voor fijner werk heeft een lichtsterkte van 90 lumen.
 
De multifunctionele LED-inspectielamp CBL 40 is één van de grootste innovaties in de sector werkplaatsverlichting en de eerste in zijn soort op de markt. Zij biedt het gemak van een looplamp met een snoer en de voordelen van een 330 lumen oplaadbare lamp. Met een ultraslanke vormgeving en een schijnwerper van 90 lumen is ze op verschillende manieren te gebruiken in het motorcompartiment. Zelfs na twee uur gebruik zonder snoer produceert de lamp nog altijd krachtig licht dankzij de intelligente backup-batterij.
 
“Philips heeft meer dan een eeuw ervaring in automobielverlichting en talrijke jaren in producten voor gezondheidszorg en consumenten. We gebruiken al deze ervaring om voortdurend de veiligheid en het comfort voor automobilisten te verbeteren. Van de allereerste lampen op voertuigen tot de nieuwe xenon- en halogeenlampen van vandaag de dag: onze belangrijkste zorg is altijd geweest de chauffeur te voorzien van perfect licht op alle wegen, in slechte weersomstandigheden en op verschillende tijdstippen van de dag. Met onze lijn van inspectielampen hebben we deze zorg uitgebreid naar de werkplaats, om daar een prettige en heldere werkomgeving te scheppen voor autoprofessionals”, zegt Pascal Popis.

Automechanika Frankfurt 2014

Automechanika Frankfurt, ´s werelds grootste handelsbeurs op automobielgebied, omvat 350.000 vierkante meter expositieruimte en beslaat alle hallen van het Expo Centre van de Frankfurter Messe. Meer dan 140.000 internationale en lokale bezoekers worden verwacht gedurende dit vierdaagse evenement dat dit jaar plaatsvindt van 16-20 september 2014.

Het standnummer van het paviljoen van Philips Automotive op de Automechanika Frankfurt 2014 is Hal 3.1, C81/D81..

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Renée de Bruin 
Communications Manager, Lighting
+31 (0) 61-11 34865
renee.de.bruin@signify.com

Over Koninklijke Philips N.V.

Koninklijke Philips N.V. (NYSE: PHG, AEX: PHIA) is een veelzijdige onderneming die actief is op het gebied van gezondheidszorg en welzijn. De onderneming is gericht op verbetering van de kwaliteit van leven van mensen door middel van zinvolle innovaties op het terrein van gezondheidszorg, lifestyle en verlichting. Met het hoofdkantoor gevestigd in Nederland, heeft Philips – met in 2013 een omzet van EUR 23.3 miljard – wereldwijd circa 113.000 werknemers in dienst, met verkoop- en servicepunten verspreid over meer dan 100 landen. De onderneming heeft leiderschapsposities op het gebied van de cardiologie, spoedeisende zorg en zorg op afstand, energiezuinige verlichting en nieuwe verlichtingstoepassingen; daarnaast op het gebied van scheerapparaten en mondverzorgingsproducten. Meer nieuws over Philips vindt u op www.philips.nl/nieuwscentrum.  .