Nederland - Nederlands

Philips hue introduceert ’s werelds eerste 3D-geprinte armaturen en web-enabled lichtschakelaar met voeding door beweging


Functionaliteit, gemak en design: de schoonheid en onbegrensde mogelijkheden van Philips hue gecombineerd in drie revolutionaire nieuwe lichtproducten

maart 28, 2014

Eindhoven, Nederland – Koninklijke Philips, de wereldwijde marktleider in LED-verlichting, onthult vandaag een serie nieuwe hue-producten die extra lichtmogelijkheden toevoegt aan de ‘connected’ woning. Zo voegt Philips ’s werelds eerste 3D-geprinte armaturen toe aan het assortiment, waardoor consumenten een een tijdloos kunstwerk in de woning halen door een slimme combinatie van licht, kunst en technologie. Een andere toevoeging is de hue tap; een innovatieve lichtschakelaar die werkt op basis van kinetische energie. Via beweging wordt iedere gewenste hue- lichtscène geregeld. Tot slot komt Philips met de hue lux voor woningbezitters die slim om willen gaan met wit licht.

 

“De uitbreidingen van hue met nieuwe persoonlijke, draadloze en functionele verlichtingsmogelijkheden, zorgen ervoor dat gebruikers met nog meer gemak altijd de perfecte sfeer in hun woning creëren”, zegt Filip Jan Depauw, Senior Director van Philips Lighting. “Als je eenmaal de starterkit hebt, is de beleving van ‘connected’ verlichting volkomen schaalbaar. Je kunt immers elk product dat compatible is met hue gebruiken in elke ruimte in de woning.”

 

's Werelds eerste 3D-geprinte armaturen
De nieuwe ontwerpen voor de immer groeiende Philips hue-reeks zijn 3D-geprint en verenigen slim licht, kunst en technologie. De reeks hue tafel- en pendelarmaturen. zijn ontwikkeld in samenwerking met gerenommeerde designteams van WertelOberfell en Strand+Hvass. De 3D-geprinte Philips hue-armaturen veranderen eenvoudig in verbluffende lichtobjecten door de onbegrensde personaliseringsmogelijkheden zodat iedereen de perfecte sfeer kan creëren. Zo kan de verlichting afgestemd worden op de zonsopkomst via een verbinding met automatische internetdiensten*. De 3D-geprinte armaturen zijn vanaf 31 maart 2014 op bestelling beschikbaar via www.philips-hue.com.
Meer info


Primeur: hue tap is eerste web-enabled lichtschakelaar met voeding door beweging
Als eerste van de nieuwe ‘Friends of hue- lijn, onthult Philips een slimme, kleine schakelaar waarmee de gewenste hue-lichtscènes worden gecreëerd door beweging. Omdat er geen batterijen nodig zijn, verbruikt de lamp geen energie en is een voedingsbron overbodig. De hue tap is de perfecte oplossing voor gebruikers die hun persoonlijke draadloze verlichting met nog meer gemak willen personaliseren en regelen. Meer info

 

hue lux: nieuwe maatstaaf voor functioneel wit licht
Met hue lux regelt de consument wit licht van geweldige kwaliteit via de smartphone of tablet. Het draadloze verlichtingssysteem voor woningen is er voor iedereen die wil profiteren van een slimme LED-lamp met perfecte digitale dimregeling. De hue lux- lampen kunnen eenvoudig in de armaturen worden geschroefd en na verbinding met de WiFi van de woning via de app of hue bridge bediend worden. Ook is de hue lux compatible met hue-regelapparatuur, zoals de jawbone-armband. Deze armband voelt aan wanneer iemand 's morgens wakker wordt en schakelt de hue lux tijdig in. Meer info

 

De nieuwe Philips hue-verlichting wordt tentoongesteld in het Philips Forum op de Light+Building vakbeurs in Frankfurt, van 31 maart – 4 april 2014.

 

Over Philips hue
Philips hue is het persoonlijke draadloze verlichtingssysteem van Philips. Het biedt eindeloze mogelijkheden voor het creatief omgaan met licht in woningen en gemakkelijke personalisatieopties naar gelang uw lifestyle. De vooraf ingestelde lichtrecepten van hue kunnen helpen om te ontspannen, lezen of concentratie te bevorderen. De optimale tint van wit licht biedt het juiste licht voor iedere stemming, getest door experts van Philips. En voor een klein beetje extra sfeer kunt u de kleurenkiezer van hue gebruiken.

 

*IFTTT – If This Then That is een automatische onlinedienst waarmee u lichtrecepten kunt maken met uw Philips hue.

Voor persinformatie kunt u contact opnemen met:

Renée de Bruin
External Communications Manager, Lighting
Philips Electronics Nederland B.V
Tel +31 6 1134 8365
Renee.de.bruin@signify.com 

 

Consumentenlijn verlichting: 00800 744 547 75 (Nederland)

Over Koninklijke Philips N.V.

Koninklijke Philips N.V. (NYSE: PHG, AEX: PHIA) is een veelzijdige onderneming die actief is op het gebied van gezondheidszorg en welzijn. De onderneming is gericht op verbetering van de kwaliteit van leven van mensen door middel van zinvolle innovaties op het terrein van gezondheidszorg, lifestyle en verlichting. Met het hoofdkantoor gevestigd in Nederland, heeft Philips – met in 2013 een omzet van EUR 23.3 miljard – wereldwijd circa 115.000 werknemers in dienst, met verkoop- en servicepunten verspreid over meer dan 100 landen. De onderneming heeft leiderschapsposities op het gebied van de cardiologie, spoedeisende zorg en zorg op afstand, energiezuinige verlichting en nieuwe verlichtingstoepassingen; daarnaast op het gebied van scheerapparaten en mondverzorgingsproducten. Meer nieuws over Philips vindt u op www.philips.nl/nieuwscentrum