Nederland - Nederlands

Draag zorg voor je ogen met Philips’ EyeCare bureaulampen


Bureauverlichting die verblinding en vermoeidheid van de ogen vermindert

september 30, 2013

Eindhoven, Nederland – Tijdens het lezen of werken aan het bureau is lichtkwaliteit belangrijk. Philips heeft EyeCare ontwikkeld, een nieuw gamma bureaulampen die speciaal werden ontwikkeld voor optimaal oogcomfort. Door gebruik te maken van LED-licht van de hoogste kwaliteit, vermindert de Philips EyeCare Collection verblinding en vermoeidheid van de ogen. Elk model werd op een intelligente manier ontworpen voor makkelijker, veiliger en efficiënter licht tijdens bureauwerk, door de nadelen van lange uren voor een computerscherm te neutraliseren.
 
Het zicht is ons belangrijkste zintuig: 83 % van alle informatie die we van de buitenwereld ontvangen, nemen we met onze ogen waar. Het spreekt dus voor zich dat we er goed zorg voor moeten dragen, te meer daar onze dagelijkse activiteiten onze ogen meer dan ooit op de proef stellen. Het kijken naar grote tv-schermen, spelconsoles, tablets en smartphones maakt dat we ons meer dan ooit over onze ogen moeten ontfermen. De Philips EyeCare bureaulampen brengen het effect van natuurlijk daglicht voort om de aandacht en de concentratie tijdens het lezen en werken te bevorderen, met behulp van een optimaal lichtrecept voor de best mogelijke lichtomstandigheden.
 
De Philips EyeCare Collection van bureaulampen draagt zorg voor de ogen dankzij LED-licht van topkwaliteit dat verblinding tegengaat en het ideale verlichtingsniveau creëert om onnodige vermoeidheid van de ogen te voorkomen. Dankzij de speciale optiek wordt het licht gelijkmatig verspreid en volledig op de leeszone gericht. Er schijnt dus geen licht rechtstreeks in de ogen van de gebruiker, wat garant staat voor een comfortabele leeservaring. Het resultaat? Minder vermoeidheid en meer comfort voor de ogen.
 
Elke taak vergt een andere lichtintensiteit. Met de Philips EyeCare bureaulampen kan je de helderheid aanpassen en zo de ideale verlichting verkrijgen voor je ogen en je activiteit, of je nu je favoriete boek wilt lezen of een belangrijk verslag moet afwerken.
 
Dirk Pauwels, Philips Lighting: “Uit het uitvoerig onderzoek dat Philips heeft verricht, blijkt dat een betere verlichting een positieve impact heeft op de concentratie. Net daarom brengen we een collectie van bureaulampen op de markt die 'een optimaal oogcomfort bieden en helpen geconcentreerd te blijven’. Door de ogen te beschermen tegen ongewenste verblinding en ongemak, wordt de overbelasting op de ogen door het gebruik van schermen geneutraliseerd en de concentratie bevorderd, tijdens het studeren, werken of bij ontspannen lezen.
 
Dankzij het uitgekiende ontwerp van de Collection, passen de lampen perfect op gelijk welk bureel of werkvlak. Ze zijn verkrijgbaar in zes elegante uitvoeringen ('Robot', 'Mallet', 'Pivot', 'Spoon', 'Blade', en 'Lamina') en bezorgen uw ogen de zorg en het comfort die ze in het dagelijkse leven nodig hebben.
 
De Philips EyeCare bureaulampen zijn vanaf november verkrijgbaar bij verlichtingsspeciaalzaken.
 
Adviesverkoopprijs:
Philips EyeCare Robot: 149,95€
Philips EyeCare Mallet: 129,95€
Philips EyeCare Pivot: 129,95€
Philips EyeCare Spoon: 99,95€
Philips EyeCare Blade: 89,95€
Philips EyeCare Lamina: 79,95€
 
Kenmerken van de Philips EyeCare bureaulampen:
  • Optimaal oogcomfort
  • Ontworpen om verblinding en vermoeidheid van de ogen te verminderen
  • Speciale optieken voor een gelijkmatige lichtverspreiding
  • Keuze van de helderheid voor een optimaal oogcomfort*
 
Bevordert de concentratie 
  • Koud natuurlijk daglicht, ideaal voor de aandacht en de concentratie

 

Ideaal lichtkader

  • Geperfectioneerde regeling met progressieve touch-dimfunctie*

 

Ergonomisch design 

  • Groter bereik voor een maximaal leescomfort
  • Ingebouwde USB-poort om apparaten op te laden*
 
 
(*Enkel beschikbaar op specifieke producten)

Voor persinformatie kunt u contact opnemen met:

Liesbeth De Smedt 
External Communications Manager, Lighting
Philips Electronics Nederland B.V
Tel +31 6 1134 8365
liesbeth.de.smedt@signify.com 

Consumentenlijn verlichting: 00800 744 547 75 (Nederland).

Over Koninklijke Philips N.V.

Koninklijke Philips N.V. (NYSE: PHG, AEX: PHIA) is een veelzijdige onderneming die actief is op het gebied van gezondheidszorg en welzijn. De onderneming is gericht op verbetering van de kwaliteit van leven van mensen door middel van zinvolle innovaties op het terrein van gezondheidszorg, lifestyle en verlichting. Met het hoofdkantoor gevestigd in Nederland, heeft Philips – met in 2012 een omzet van EUR 24.8 miljard – wereldwijd circa 115.000 werknemers in dienst, met verkoop- en servicepunten verspreid over meer dan 100 landen. De onderneming heeft leiderschapsposities op het gebied van de cardiologie, spoedeisende zorg en zorg op afstand, energiezuinige verlichting en nieuwe verlichtingstoepassingen; daarnaast op het gebied van scheerapparaten en mondverzorgingsproducten. Meer nieuws over Philips vindt u op www.philips.nl/nieuwscentrum.  .