Nederland - Nederlands

Arnhem gaat grootschalig over op LED-verlichting


Dimbare Philips LED-lampen zorgen voor jaarlijkse besparing van bijna 50%

oktober 4, 2012

Arnhem, Nederland – Met haar ambities op het gebied van duurzaamheid voor ogen gaat de gemeente Arnhem op grote schaal LED-verlichting van Philips toepassen. 2.500 lantaarnpalen langs de grotere wegen van de stad krijgen dimbare LED-lampen. Met deze maatregel wordt een energiebesparing bereikt van circa 47%, wat neerkomt op 500.000 kWh per jaar. De investering zal worden terugverdiend door de lagere kosten voor energieverbruik, onderhoud en lampvervanging. Het project neemt vier jaar in beslag en is recent gestart in Arnhem-Zuid rond de Groningensingel.

 

Het college van burgemeester en wethouders maakt zich sterk voor duurzame LED-innovaties met een hogere lichtkwaliteit voor Arnhemmers. Verantwoordelijk wethouder Margreet Van Gastel: “Arnhem zet vol in op energiebesparing. Met het programma Energie Made in [Arnhem] werken we inmiddels met meer dan 80 organisaties aan een duurzame toekomst voor onze stad. Door onze straatverlichting uit te rusten met LED-verlichting wil Arnhem het lichtend voorbeeld zijn als het gaat om energiebesparing in de openbare ruimte.”

 

“Gemiddeld 40 percent op de energiefactuur van Nederlandse steden is te wijten aan openbare verlichting. Een besparing daarop heeft dus een grote impact op de begroting van een stad.” zegt Floriaan Tasche, Commercieel Directeur Openbare Verlichting. “Arnhem staat al eeuwen bekend als de groene stad aan de Rijn. Philips is trots dat de gemeente deze traditie verderzet en investeert in de toekomst met duurzame LED-lampen.”

 

Dimbare lichtniveaus langs verkeerswegen

 

Arnhem vervangt de traditionele lampen in de lantaarnpalen door dimbare LED-lampen in een groot deel van de openbare verlichting langs verkeerswegen. Volgend op de Groningensingel zullen stap voor stap in ongeveer vier jaar alle straatlantaarns langs doorgaande wegen en de wijkontsluitingswegen worden uitgerust met LED-verlichting.

 

De hoeveelheid licht die op een weggedeelte nodig is, hangt af van de verkeerssituatie en het moment van de nacht. De gemeente Arnhem houdt de richtlijnen aan van de Nederlandse Stichting Voor Verlichtingskunde. Wanneer er ‘s nachts weinig verkeer op de grotere wegen is, kan de verlichting gedimd worden met behoud van veiligheid.

 

Investeren in een groene toekomst

 

De verwachting is dat de investeringskosten kunnen worden terugverdiend door de lagere kosten voor energieverbruik, onderhoud en lampvervanging. LED-lampen branden vier keer zo lang als traditionele lampen en hoeven dus minder vaak vervangen te worden.

 

De verwachting is dat LED-innovaties in de toekomst nóg energiezuiniger worden. Dankzij de inwisselbare modules van Philips, zal de gemeente Arnhem ook daar de vruchten van plukken. Zo wordt een extra energiebesparing van circa 200.000 kWh verwacht in de toekomst.

Voor nadere persinformatie kunt u contact opnemen met:

Liesbeth De Smedt
External Communications Manager, Lighting
Philips Electronics Nederland B.V
Tel +31 6 1134 8365
liesbeth.de.smedt@signify.com 
Consumentenlijn verlichting: 0800 744 547 75 (Nederland)

 

Maurice Chattelin
Woordvoerder, Wethouder van Gastel
Gemeente Arnhem
maurice.chattelin@arnhem.nl  
Tel +31 26 377 23 92 / +31 6 52 51 36 11

.

Over Koninklijke Philips Electronics N.V.

Koninklijke Philips Electronics N.V. (NYSE: PHG, AEX: PHI) is een veelzijdige onderneming die actief is op het gebied van gezondheidszorg en welzijn. De onderneming is gericht op verbetering van de kwaliteit van leven van mensen door middel van zinvolle innovaties op het terrein van gezondheidszorg, lifestyle en verlichting. Met het hoofdkantoor gevestigd in Nederland, heeft Philips – met in 2011 een omzet van EUR 22,6 miljard – wereldwijd circa 122.000 werknemers in dienst, met verkoop- en servicepunten verspreid over meer dan 100 landen. De onderneming is marktleider op het gebied van cardiale zorg, acute zorg en thuiszorg, energiezuinige verlichtingsoplossingen en nieuwe verlichtingstoepassingen, alsmede op het gebied van scheerapparaten en haartrimmers, portable entertainment en mondverzorgingsproducten. Meer nieuws over Philips vindt u op www.philips.nl/nieuwscentrum

.