Eindhoven (Nederland) – Voor ouders is het niet altijd makkelijk om kinderen een slaapritme aan te leren waarbij ze ’s ochtends op tijd wakker worden, ’s avonds zonder protesteren gaan slapen en ’s nachts doorslapen. Met myBuddy, de bedlamp van Philips, leren baby’s en peuters vaste slaapgewoonten. Door middel van een vooraf ingestelde tijdschakelaar past myBuddy de gewenste lichtintensiteit aan de omstandigheden in de kinderkamer aan. Zo kunnen kinderen genieten van een verhaaltje voor het slapengaan, rustig doorslapen en fris en fruitig opstaan op een ingesteld tijdstip. Het lampje heeft een voor kinderen aansprekend speels ontwerp en is verkrijgbaar in verschillende kleuren. myBuddy stelt kinderen gerust, vanaf het moment dat ze wegdromen tot het ontwaken.
Oswin van den Boer, Manager Marketing & e-Commerce van Prénatal is trots op de samenwerking met Philips: “We hebben veel vertrouwen in myBuddy en vinden het een prachtige verrijking van ons assortiment. We kijken er naar uit onze klanten kennis te laten maken met Philips myBuddy en verwachten een groot succes.”
Aangename kinderkamerverlichting tijdens voorlezen of voeden
Philips myBuddy straalt een kalmerend licht in de kinderkamer uit. De eenvoudige aan- en uitknop en het warm witte licht zijn ideaal om lievelingsverhaaltjes bij voor te lezen of om kinderen zelf te laten lezen. Ook is myBuddy geschikt voor ouders die hun baby in alle rust willen voeden. Het LED-licht is veilig doordat het altijd koel aanvoelt en de kinderogen niet schaadt.
Het maanlicht schijnt ‘s nachts
Het maanvormige nachtlicht van myBuddy laat kinderen weten dat het te vroeg is om op te staan en ze nog verder moeten slapen. Zo raken ze gewend aan een nieuwe slaaproutine, en weten tot wanneer ze in bed moeten blijven liggen.
Zonlicht in de kinderkamer betekent opstaan
De timer van myBuddy kan ingesteld worden op een tijdstip dat met het ritme van het gezin samenvalt. De gloed van het maanlicht maakt plaats voor een stralend zonlicht.
Philips myBuddy is vanaf nu exclusief verkrijgbaar bij Prénatal voor 79,95 Euro.
Wat ouders en kinderen vertellen:
- Ellen, een mama met jonge kindjes: “Zaterdag bleef mijn zoontje 2 uur langer in bed dankzij myBuddy.”
- Amelie, 7 jaar oud, wil nu ’s ochtends langer slapen, waardoor haar ouders ook wat langer in bed kunnen blijven: “Papa, de zon is daar… maar ik wil nog verder slapen.”
- Warre, 5 jaar oud: “Het is een leuk en grappig lampje en nu weet ik goed wanneer ik kan opstaan en wanneer niet. Het was makkelijk om de zon en de maan te volgen.”
Belangrijkste kenmerken:
- Mooi en speels ontwerp, verkrijgbaar in drie kleuren
- Verkrijgbaar in roze, groen en blauw
- In- en uitschakelen door op het hoofd van myBuddy te drukken
- LED-technologie: geen lampvervanging
- Veilig voor kinderen, want:
- Geen kleine onderdelen
- Geen scherpe randjes
- Veilig en koel bij aanraking (extra veilige laagspanning)
- Bedrijfszeker en robuust ontwerp