Nederland - Nederlands

Kerk verlicht met Philips LED-verlichting in Nijvel (België)

maart 14, 2012

Nijvel, België – De collegiale kerk Sint-Gertrudis is een van de oudste en grootste romaanse kerken van Europa. Het hele gebouw wordt als uitzonderlijk erfgoed beschouwd en valt op door de harmonie van de volumes.

 

Enige tijd geleden werd het plan opgevat om de binnenverlichting te renoveren. De bestaande installatie voldeed niet langer aan de actuele normen. Doel was niet alleen het gebouw in norm te brengen, maar ook een oplossing te vinden om het architecturale en artistieke erfgoed van de collegiale kerk beter te benadrukken. Op voorstel van aannemer Putman werd geopteerd voor de LED-oplossingen van Philips.

 

De twee hoofdingangen, de zijbeuken, het schip, de gewelven, de twee koren en de kunstwerken, alsook de archeologische site onder de collegiale kerk worden voortaan in de kijker gezet door een vernieuwende LED-verlichting.

 

Vrijwaring van het erfgoed en energiebesparing

De nieuwe lampen garanderen een optimale kleurweergave, waardoor de expressieve eigenschappen van het artistieke patrimonium van de kerk nog beter tot hun recht komen. Bovendien geven de LED’s noch IR- noch UV-stralen vrij, waardoor de nieuwe verlichting de kunstwerken niet dreigt aan te tasten. Een essentieel pluspunt voor dit project.

 

De LED-verlichting is zodanig geëvolueerd dat ze vandaag de gewenste sfeer kan scheppen in een gebouw. "We wilden een warme sfeer in onze kerk", aldus Jean-Paul Etienne, voorzitter van de kerkfabriek van Sint-Gertrudis. Het samenspel van warmwitte en koudwitte LED’s maakte deze sfeer perfect mogelijk.

 

De nieuwe verlichting zal ook het energieverbruik van de collegiale kerk helpen terug te schroeven. En omdat de LED’s lang meegaan, behoren dure en frequente vervangingen tot het verleden.

 

"Dit project illustreert ons brede expertisedomein. Het verheugt ons dat we hebben kunnen bijdragen tot de opwaardering van dit prachtige erfgoed", zo besluit Geert Verachtert, CEO Philips BeLux.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Liesbeth De Smedt
External Communications Manager, Lighting
Philips Electronics Nederland B.V
Tel +31 6 1134 8365
liesbeth.de.smedt@signify.com

Over Koninklijke Philips Electronics N.V.

Koninklijke Philips Electronics N.V. (NYSE: PHG, AEX: PHI) is een onderneming met een veelzijdig aanbod op het gebied van gezondheidszorg en welzijn, dat gericht is op verbetering van de kwaliteit van leven van mensen door middel van tijdige innovaties. Als toonaangevende onderneming op het gebied van gezondheidszorg, lifestyle en verlichting integreert Philips technologieën en design in op de mens gerichte oplossingen, die zijn gebaseerd op diepgaand inzicht in de wensen en behoeften van de klant en zijn merkbelofte van “sense and simplicity”. Met het hoofdkantoor gevestigd in Nederland, heeft Philips wereldwijd circa 122.000 werknemers in dienst, verspreid over meer dan 100 landen. Met een omzet van 22.6 miljard € in 2011 is de onderneming marktleider op het gebied van cardiale zorg, acute zorg en thuiszorg, energiezuinige verlichtingsoplossingen en nieuwe verlichtingstoepassingen, alsmede lifestyle-producten voor persoonlijk welzijn en amusement, met een sterke leidende positie op het gebied van scheerapparaten en haartrimmers, portable entertainment en mondverzorgingsproducten. Meer informatie over Philips vindt u op www.philips.nl/nieuwscentrum.